Führungsrollen aus Kunststoff

Führungsrollen in der Übersicht
Führungsrollen sind da, um reibungslose Bewegungen und den sicheren Transport von Lasten in verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen. Sie sorgen für eine konstante Linearbewegung innerhalb von Schienen und Führungen. Unter anderem kommen sie in folgenden Anwendungen zum Einsatz:
  • Förderbänder im Material Handling
  • Produktions- und Sortieranlagen
  • Möbelindustrie (beispielsweise die Bewegung von Toren und Türen)
Unsere Führungsrollen aus Kunststoff brauchen keine zusätzliche Schmierung, bringen eine hohe Tragfestigkeit mit und sind wartungsarm. Die Führungsrollen gibt es bei uns mit L-, U- sowie V-Profil; und das in vielen Materialien für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Sonderteile sind ebenso möglich.
Alles zu unseren Führungsrollen in der Übersicht:

Welche Vorteile bieten unsere Führungsrollen?

USP: Robust

Robust

  • Trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
USP: Schmutzresistent

Schmutzresistent

  • Können selbst bei Sand, Spänen und Staub eingesetzt werden
USP: Korrosionsfrei

Korrosionsfrei

  • Sind korrosionsfrei und medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
USP: FDA-konform

Hygienisch

  • Kommen ohne Schmierung aus und sind optional FDA-konform erhältlich
USP: Leicht

Leicht

  • Leichter als vergleichbare Führungsrollen aus Metall
USP: Vielfalt

Vielfältig

  • Diverse Werkstoffe für individuellste Anwendungsbereiche

Wo kann ich die Führungsrollen kaufen?


 

90° L-Profil Führungsrollen

U-Profil Führungsrollen

60° V-Profil Führungsrollen


​Kundenindividuelle Führungsrollen

Wir fertigen Ihnen Führungsrollen aus Kunststoff in Ihrer Wunschform, Wunschmenge und Ihrem Wunschwerkstoff, denn nicht immer sind die passenden Maße und Werkstoffe im Standard-Sortiment enthalten. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Fertigungsverfahren. Fragen Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an.
 
Kundenindividuelle Führungsrollen

Messerkantenrollen

Rollen für rollende Messerkanten

Die Rollen für rollende Messerkanten ermöglichen auch bei hoher Geschwindigkeit, dass Transportbänder bei geringem Bauraum über Messerkantenübergänge umgelenkt werden. Transportgüter werden so sicher von Band A auf das Band B übergeben.
 

Wo werden die Führungsrollen eingesetzt?


Weiterführende Informationen

Kundengespräch

Unverbindliche Beratung

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail, Telefon oder in einem persönlichen Gespräch. Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Gleitlager-Testlabor

Größtes Testlabor der Branche

Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im unsere iglidur Produkte im Testlabor getestet werden. Auch individuelle Kunden-Tests führen wir hier durch.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Was ist iglidur?

Woraus bestehen unsere iglidur Werkstoffe? Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Führungsrollen aus Kunststoff.