Robotersysteme – Silberner manus® 2017

Greifarm
„OCEAN INNOVATION SYSTEM“ hat einen Greifarm entwickelt, der unter Wasser bis zu einer Tiefe von 500 Metern tauchfähig und einsetzbar ist. Das System ist mit über 30 Flanschlagern von igus® ausgestattet. Der Arm hat im ausgestreckten Zustand eine Tragfähigkeit von 16 Kilogramm (dynamisch) bis 50 Kilogramm (statisch). Die Anforderungen an die igus® Bauteile: Anwendbar in Süß- und Meerwasser, belastbar bis zu 150 MPa, geringes Gewicht, große Auswahl, wartungsfrei und kostengünstig.

Folgende igus® Komponenten wurden eingebaut:
1

8x XFM-0507-05

2

4x XFM-0608-04

3

2x XFM-1012-05

4

6x XFM-0810-05

5

6x XFM-2023-21

6

6x XFM-1012-06

Ocean Innovation System, Laurent Tardivon, Clapiers, France

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb