Kunststoff-Lagertechnik für Automobile

Das passende Lager für jeden Einsatzbereich

 

Thermo­management

Gleitlager für Kühl­mittelpumpen und ‑ventile

Scharniere

KTL-taugliche Gleitlager für einfache und Mehrgelenkscharniere, einfach einclipsen

Aktuatoren

Schmierfreie Gleitlager, Zahnräder und Gewindetechnik

Exterieur

Korrosionsbeständige Gleitlager für Front­grills, Scheinwerfer und mehr

Motorraum

Temperatur- und medienbeständige Gleitlager für Getriebe, Drosselklappen und Co.

Sitze & Interieur

Leichte Gleitlager für Sitzverstellungen, Drehschalter und mehr

5 Gründe, warum Sie iglidur Gleitlager in Automobilen einsetzen sollten

Mit iglidur Gleitlagern lassen sich Kosten um bis zu 40 % reduzieren. Sie sparen bis zu 80 % Gewicht ein und reduzieren so CO2-Emissionen. Außerdem laufen die Lager besonders leise, gleichen Fertigungstoleranzen aus und lassen sich dank flexibler Montage-Konzepte schnell und einfach in Blechen einsetzen.
 
Jetzt mehr erfahren

Bauteile nach Wunsch

Fertigungsverfahren Sonderteile

Sonderteile gespritzt, gedruckt oder aus Halbzeug

Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.
FastLine-Service

Individuelle Spritzguss-Gleitlager in 7 Tagen

Mit dem FastLine Service erhalten Sie individuelle Spritzguss-Gleitlager und -Anlaufscheiben in maximal sieben Tagen. Einfach Ihre Wunschmaße angeben und eine sofortige Preisangabe sowie einen Preisvergleich für unsere anderen Fertigungsverfahren erhalten.

Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Getestet auf Dauerbelastung, Medienbeständigkeit und geräuscharmen Betrieb

Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager, drylin Lineartechnik und igubal Koppelstangen auf Herz und Nieren getestet. Im Fokus stehen dabei die Untersuchung der tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen und das Testen von Baugruppen. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.


Das könnte für Sie auch interessant sein