Zugentlastungen

igus® Chainfix Zugentlastungen

Zugentlastungen von igus® sind speziell für den Einsatz in e-ketten® und dynamischen Anwendungen entwickelt worden. Die Kombination von chainflex®-Leitungsmaterialen und den sie berührenden Kunststoffkomponenten der Chainfix Zugentlastungssysteme von igus® sind auf hohe Haltbarkeit der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt. Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bietet igus® die beste Lösung im Hinblick auf Kosten und Nutzen, so zum Beispiel die bewährten Chainfix Zugentlastungsschellen für lange Verfahrwege oder raue Anwendungen oder die "Zugentlastungssteine" Chainfix Nugget für einfache und kostengünstige Zugentlastungslösungen. igus® Chainfix Zugentlastungen sind praxisnah getestet und seit Jahren im Einsatz bei Kunden auf der ganzen Welt.

Informationen zu Zugentlastungen
chainfix Zugentlastungen  

Chainfix Bügelschellen

Zugentlastungen für e-ketten® mit igus® Bügelschellen
und igus® Druckelementen.

Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendung.
Integrierbar in igus® Anschlußelement KMA.
Hohe Zugfestigkeit durch verrippte Kunststoffwannen.

Kettenkämme  

igus® Kettenkämme

Kettenkämme als Einzelteile.

Einzelteil im Schaltschrankbau oder der Maschinenmontage.
Zubehörteil für igus® e-kettensysteme®.
Anschraubbar im C-Profil von KMA's
(Kunststoff-Metall-Anschlußelemente).

Zugentlastungen Clip  

Chainfix Clip

Chainfix Clip ist eine Serie von Bügeln und Unterteilen
aus Kunststoff für Leitungsdurchmesser von 4 bis 24 mm.

Schnelle Montage ohne Werkzeug.
2 bis 3 Lagen übereinander möglich.
Hohe Zugkräfte bei einlagigem Einbau.

Zugentlastungen  

Chainfix Nugget

Kleine Zugentlastungen zur Befestigung von Leitungen bis Ø 20 mm

Für alle KMA Anschlusselemente mit C-Profil-Variante.
Einfach zu montieren.

Zugentlastungstrennsteg  

Zugentlastungstrennsteg

Trennsteg mit integrierten Zugentlastungszähnen

Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben.
Zur Verwendung am ersten oder letzten Kettenglied.

Blockschelle Zugentlastung  

igus® Blockschelle

Eine neuartige Zugentlastung speziell für Schläuche ist die igus® Blockschelle.

Modulares System, daher sehr anpassungsfähig.
Platzsparend.
Schlauchdurchmesser 4,3 bis 14 mm.

Zugentlastung Stecksystem  

igus® Kunststoff-Zugentlastungsstecksystem

Durch Kunststoff-Verbindungselemente können auf engsten Raum mit angepassten PU-Bausteinen Leitungen zugentlastet werden

Modulares System, kundenindividuelle Zugentlastungsmöglichkeiten
schnelle Montage
Standard Verschraubung
kundenindividuelle Fertigung ab Stückzahl 1.

´Zugentlastungen  

igus® CFV Zugentlastung

Zugentlastungselement außerhalb des Kettenquerschnitts

Leitungen einfach zugentlasten, auch bei geschlossenen Rohren, stufenförmige Anordung. Nachträgliche Montage problemlos möglich auch bei unterschiedlichen Steckverbindern.

igus® Kontakt +43-7675-4005-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.