drylin® SHTS - der Schnelle

Besondere Eigenschaften

Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Steilgewindespindel

High-Speed-Lösung

wartungsfreier Trockenlauf

drylin SHT

Zu diesen Artikeln passend:


SHTS - der Schnelle

L max.:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHTS - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Längen und Gewichte

Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
(pro 100 mm)
[kg]
max. statische Tragfähigkeit Einzelpreis
bei Basishub
100mm
 
axial
[N]
radial
[N]
in 3-4 Werktagen versandfertig SHTS-12-AWM (1) 750 0,7 0,1 100 400 312,24 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-AWM 1000 1,9 0,3 400 1600 473,04 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SHTS-12-SWM (1) 750 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-SWM 1000 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-12-EWM (1) 750 356,65 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-EWM 1000 562,69 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-12-CWM (1) 750 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-CWM 1000 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) auslaufendes Spindelende

Abmessungen [mm]

Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
Standard*
ha
in 3-4 Werktagen versandfertig SHTS-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-AWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
in 3-4 Werktagen versandfertig SHTS-12-SWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-SWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-12-EWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-EWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-12-CWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Lieferzeit auf Anfrage SHTS-20-CWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*alternativ auch 10 x 12 auf Anfrage
(1) auslaufendes Spindelende


Zu diesen Artikeln passend:



in 3-4 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage