igubal®-Kugelkalotten

 

Jeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendung und Anforderungen ausmachen. Aktuell bieten wir Ihnen Kugelkalotten aus den iglidur®-Werkstoffen W300 (Standard), J, J4, R, UW und X an.

Besondere Eigenschaften:

wartungsfreier Trockenlauf

korrosionsbeständig

hohe Druckfestigkeit

hohe Elastizität

sehr geringes Gewicht

verschiedene Werkstoffe


Kalotten - Materialeigenschaften

iglidur® W300 (Standard) – sehr verschleißfestes Material

iglidur® R kostengünstig und geringe Reibwerte

iglidur® X temperatur- und chemikalienbeständig

iglidur® J niedrige Reibwerte und geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur® UW geeignet für Unter-Wasser- Anwendungen


Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.

Wann nehme ich sie?

Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden

Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen

Wenn verschiedene iglidur®-Werkstoffe getestet werden sollen

Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird

Wenn hohe Elastizität gewünscht wird

Wann nehme ich sie nicht?

Wenn über +250 °C herrschen

Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden

Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

igubal® Kugelkalotten W..M/I

Standard Kalotte - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen und Inch-Abmessungen

igubal® Kugelkalotten W..M/I    

igubal® Kugelkalotten R...M

Low Cost Kalotte - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal® Kugelkalotten R...M    

igubal® Kugelkalotten X...M

Kalotte für Hochtemperaturen - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal® Kugelkalotten X...M    

igubal®-Kugelkalotten J...M, mm

Kalotte für geringe Feuchtigkeitsaufnahme - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal®-Kugelkalotten J...M, mm    

igubal®-Kugelkalotten J...M große Abmessungen, mm

Kalotte für geringe Feuchtigkeitsaufnahme - Maßreihe K in metrischen Abmessungen

igubal®-Kugelkalotten J...M große Abmessungen, mm    

igubal®-Kugelkalotten JKM-GT geteilt, mm

Geteilte Kalotte für geringe Feuchtigkeitsaufnahme - Maßreihe K in metrischen Abmessungen

igubal®-Kugelkalotten JKM-GT geteilt, mm    

igubal® Kugelkalotten UWEM

Kalotte für Unter-Wasser-Anwendungen - Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal® Kugelkalotten UWEM    

igubal® - spielfreie Kalotten J4VEM, mm

Durch Vorspannung spielfreie Kalotten, Maßreihe E

igubal® - spielfreie Kalotten J4VEM, mm    

igubal®-Kugelkalotten J4...M, mm

Kostengünstige Kalotte - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal®-Kugelkalotten J4...M, mm    

igubal®-Kugelkalotten RN248..M, mm

Detektierbare Kalotte - Maßreihe K und Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal®-Kugelkalotten RN248..M, mm    

Gespritzte Kugelkalotten aus iglidur® J

Neue schmale Kugelkalotten aus iglidur® J für verschiedene metallische Lagergehäuse – schmierfrei

Gespritzte Kugelkalotten aus iglidur® J    

Schmale Kugelkalotten aus iglidur®-Werkstoffen - mechanisch hergestellt

Schmale Kugelkalotten aus iglidur®-Werkstoffen für verschiedene metallische Lagergehäuse.

Schmale Kugelkalotten aus iglidur®-Werkstoffen - mechanisch hergestellt    

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung