igubal® Flanschlager

Flanschlager  
Eigenschaften Flanschlager

Für die Lagerung von Wellenenden oder Wellendurchführungen wurden igubal®-Flanschlager entwickelt. Wie alle igubal®-Produkte bestehen sie aus einem Gehäuse aus igumid G und einer Kalotte aus iglidur® W300. igubal®- Flanschlager entsprechen der Maßreihe E und werden mit 2 oder 4 Befestigungslöchern angeboten.

Einsatzgebiete Flanschlager

Da auch igubal® Flanschlager für wartungsfreien Trockenlauf geeignet sind, kommen sie besonders für Anwendungen infrage, bei denen der Einbauort schwer zugänglich ist, in feuchter oder nasser Umgebung liegt oder spezielle Hygieneanforderungen stellt. So finden sich igubal® Flanschlager zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.


Montage Flanschlager

Je nach Bauart sind igubal® Flanschlager für die Befestigung mit 2 oder 4 Schrauben ausgelegt. Die 2-Loch-Typen sind mit Langlöchern versehen, die ein problemloses Nachstellen ermöglichen. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Flanschlager Fluchtungsfehler selbstständig ausgleicht.


Lieferprogramm Flanschlager

igubal® Flanschlager mit 2 und 4 Befestigungslöchern sind in den Standardabmessungen für Wellen von 5 bis 50 mm erhältlich. Bitte fragen Sie Lieferzeiten und weitere Flanschlager-Abmessungen bei uns an.

Wann nehme ich Flanschlager?

Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist

Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist

Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden

Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen

Wenn komplett geteilte Bauteile benötgt werden

Wann nehme ich Flanschlager nicht?

Wenn Temperaturen über +200 °C herrschen

Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird

Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden

Wenn Rotationsgeschwindigtkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

Lieferprogramm Flanschlager

igubal®-Flanschlager EFOM

mit 2 Befestigungslöchern

igubal®-Flanschlager EFOM    

igubal®-Flanschlager EFSM

mit 4 Befestigungslöchern, Maßreihe E

igubal®-Flanschlager EFSM    

igubal®-Flanschlager KFSM-GT

mit 4 Befestigungslöchern, Maßreihe K

igubal®-Flanschlager KFSM-GT    

igubal®-Flanschlager EFOM HT

bis 200°C einsetzbar, chemikalienbeständig, mit 2 Befestigungslöchern

igubal®-Flanschlager EFOM HT    

igubal®-Flanschlager EFSM HT

bis 200°C einsetzbar, chemikalienbeständig, mit 4 Befestigungslöchern

igubal®-Flanschlager EFSM HT    

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen, Außengewinde

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen - Außengewinde zur direkten Anbindung.

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen, Außengewinde    

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen, Innengewinde

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen - Innengewinde zur direkten Anbindung.

igubal®-Flanschlager mit Kugelzapfen, Innengewinde    

igus® Kontakt +43 7662 57763 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung