Kreuztische drylin® SHT & SHT-PL

Hohe Präzision, extreme Verwindungssteifigkeit

  • Genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Auch als Preload-Version (PL) erhältlich mit Vorspannung
  • 100% schmiermittelfrei und komplett
  • Korrosionsfrei
  • Mit Trapezgewinde
  • Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

Die Baugrößen der SHT-XY Kreuztische

Kreuztisch drylin SHT-XY-08-AWM

SHT-XY-08-AWM

  • Max. Hublänge: 150 mm
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser: 8 mm
Kreuztisch drylin SHT-XY-12-AWM

SHT-XY-12-AWM

  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Schlittenlänge:85 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser:12 mm

Mit Federvorspannung - PL-Versionen

Kreuztisch drylin SHT-XY-12-AWM-PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Schlittenlänge:85 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser:12 mm
  • Mit Vorspannung
Kreuztisch drylin SHT-XY-20-EWM-PL

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 130 mm
  • Wellenmaterial: Edelstahl
  • Wellendurchmesser: 20 mm
  • Mit Vorspannung

SHT/SHT-PL Kreuztische


Kreuztische Längen und Gewichte [mm]

Bestellnr. A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Grund-
länge lx
[mm]
Grund-
länge ly
[mm]
R

[mm]
f

[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk

[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Kreuztische Abmessungen [mm]

Bestellnr. sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
alternativ
l2

[mm]
d2
Standard
d2
alternativ
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden.
Links: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung.
Rechts: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung


Technische Optionen für die SHT Serie

Folgende Optionen sind für die SHT-XY Produktreihe lieferbar.


Weitere Informationen und Zubehör Kreuztische



Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.