Systemprojektierung CFROBOT/Torsionsleitungen

Welche Leitung für Ihre Roboteranwendung?

Um Ihnen schnell ein passendes Angebot zu machen, füllen Sie bitte den Projektierungsbogen so vollständig wie möglich aus.

Einsatzgebiet

Anwendung: Für welchen Einsatz ist die Leitung? (kurze Beschreibung des Prozesses, z.b. kreisförmige Schweissnaht, Klebstoffapplikation an PKW Windschutzscheibe, etc.):



Einsatz in dreidimensional beweglichen Industrierobotern?
Roboterhersteller:
Typ:


Energiekette


Haben Sie eine 3D-Kette Triflex® R im Einsatz?
Größe 30
Größe 40
Größe 60
Größe 70
Größe 85
Größe 100
Nein, sonstiges:


Welche Montagevariante?
Triflex® RS – System
Federstabmodul
Flexbar
Sonstiges:


Dynamik


Torsion
Torsionswinkel: (+/-)   (°/m)
Torsionslänge:
Torsionsgeschwindigkeit / Beschleunigung:   (m/s)
Anzahl der Torsionsbewegungen:   pro  


Knickbelastung:
Winkel in Grad:   (+/-)
…auf welcher Länge?   (m)
Anzahl der Bewegungen:


zusätzliche lineare Bewegung in E-KettenSystemen®
Biegeradius R:
Geschwindigkeit V:
Beschleunigung a:
Verfahrweg S:
Verfahrhäufigkeit:   pro  
Anzahl zu erwartender Doppelhübe/Tag:
Anzahl zu erwartender Fertigungstage:
Sonstiges:


Umgebung

Höchste Temperatur:   °C
Niedrigste Temperatur:   °C
Chemische Einflüsse (Öle etc.):
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Laser
Schweissanwendung
Sonstige
Chemische Belastungen durch:


Elektrische Eigenschaften der gewünschten Leitung


Spannungsklasse
< 30 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
oder Betriebsspannung:


Leitungsart
Datenleitung
Twisted-pair
LWL
Busleitung (Busprotokoll)
Steuerleitung
Motorleitung
Servoleitung
oder andere:


Adern
Anzahl der Adern:
Querschnitt:


Schirmung
Gesamtschirm
Paarschirmung


Mantelwerkstoff:
PVC
PVC ölbeständig nach DIN
PUR
TPE


Hybridkabel
Beschreibung:


Weitere Optionen
Flammwidrig
Halogenfrei
Sonstiges:


Approbationen und Normen
CE
CSA
DESINA
UL
Sonstiges:


Sonstiges
Max. Durchmesser außen:   mm
Zifferndruck/Farbcode:
Vorauss. Bedarf/Jahr:


Zeichnungen, Zusatzdatenlätter, Handskizzen

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von 10 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.