igus® Werkzeuge, Zubehör - nach Intercontec Standard

Crimpzange für Serie A und B

MAT01710294

Hand-Crimpzange

für Ø 1 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 1 mm² komplett mit Positioniereinsatz  MAT01710294

Positioniereinsatz

für Ø 0,6 mm Kontakte  MAT0179467

Crimpzange für Serie M17

MAT0178919

Hand-Crimpzange

für Ø 0,6 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 0,5mm² komplett mit Positioniereinsatz  MAT0178919

Crimpzange für SERIE A, B, C, D und M17

MAT0175736

Hand-Crimpzange

für Ø 1 mm Kontakte und Ø 2 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 4 mm² inklusive Positionier-Grundkörper
 MAT0175736

Positioniereinsatz

für Ø 1 mm Kontakte
 MAT0178195

Positioniereinsatz

für Ø 2 mm Kontakte
 MAT0178196

Positioniereinsatz

für Ø 1 mm und Ø 2 mm Kontakte
 MAT0177855

Positioniereinsatz

für Ø 2 mm Kontakte
 MAT01714573
MAT01714574

Positioniereinsatz

für Ø 1,5 mm Kontakte
 MAT01714574

Positioniereinsatz

für Ø 0,5 bis 2,5 mm Kontakte
 MAT0178920

Positioniereinsatz

für Ø 1,6 mm Kontakte
 MAT0177853

Positioniereinsatz

für Ø 1,6 mm Kontakte
 MAT01714575

Crimpzange für SERIE C

MAT0179194

Hand-Crimpzange

für Ø 3,6 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 16 mm² inklusive Positionier-Grundkörper
 MAT0179194

Positioniereinsatz

für Ø 3,6 mm Kontakte
 MAT0179195

Crimpzange für SERIE C

Pneu-Crimpzange

Pneumatische Crimpzange

für Ø 3,6 mm und Ø 2,0 mm Kontakte Aderquerschnitt 1,5 -16 mm²
 Anfragen
Locator

Crimpeinsatz für pneumatische Crimpzange

Kontakt Crimpbereich  
Stift Ø 2,0 mm
Buchse Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 Auf Anfragen
Stift Ø 3,6 mm
Buchse Ø 3,6 mm
4,0/6,0 mm²  Auf Anfrage
Stift Ø 3,6 mm
Buchse Ø 3,6 mm
10,0 mm²  Auf Anfrage
Stift Ø 3,6 mm
Buchse Ø 3,6 mm
16,0 mm²  Auf Anfrage

Locator für pneumatische Crimpzange

Kontakt Crimpbereich  
Stift Ø 2,0 mm
Buchse Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 Auf Anfrage
Stift Ø 3,6 mm
Buchse Ø 3,6 mm
1,5-10,0 mm²  Auf Anfrage
Stift Ø 3,6 mm
Buchse Ø 3,6 mm
1,5-16,0 mm²  Auf Anfrage

Crimpeinsatz für SERIE S und D

Akku-Crimpzange,B131-C

 MAT0177854
Crimpbacken
Die Crimpbacken sind unterhalb auch einzeln bestellbar:
Crimpbacken bis 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Crimpbacken bis 25 mm²  MAT01713678
Crimpbacken bis 35 mm²  MAT01713677
Crimpbacken bis 50 mm²  MAT01713676

Crimpzange für Yamaichi Y-CONKIT

Crimpzange

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Abmantelwerkzeug

 MAT01719767

Montagehilfe

Y-ConTool-30
 MAT01717349