chainflex® Produktfinder

Online schnell die günstigste Leitung finden, die mit Sicherheit funktioniert.

Mit dem chainflex® Produktfinder erhalten Sie schon mit wenigen Angaben zu Ihrer Anwendung aus über 1.400 chainflex® Leitungen eine Aufstellung geeigneter chainflex® Leitungen. Für weitere Details oder um die Leitung einfach und schnell online anzufragen oder zu bestellen, können Sie mit nur einem Klick auf die entsprechende Produktseite des online Katalogs wechseln. Wenn unter besonders schweren Bedingungen keine passende Lösung gefunden werden kann, können Sie die eingegebenen Daten einfach an einen unserer Vertriebsmitarbeiter senden.

Ab sofort können Sie mit nur einem Klick die im chainflex® Produktfinder ausgewählte Leitung an die Befüllung des e-ketten® Experten übergeben, um hier ein individuelles e-kettensystem® mit dieser Leitung zu konfigurieren. Zudem werden nun der artikelspezifische Preis und die artikelspezifische Lieferzeit ausgeben, sofern über die Angabe von Aderzahl und Leitungsquerschnitt geeignete Leitungsartikel eindeutig identifiziert werden können.

 Schnell
 Einfach
 Mobil
 
Zum chainflex® Produktfinder
Auch als iPad App bei iTunes erhältlich.