Guidelok slimline „P“ und "P.S": Komplett aus Kunststoff

guidelok slimline "P" und "P.S"


Günstiger, leichter und noch einfacher zu montieren – guidelok slimline "P" und "P.S" – ganz aus Kunstoff

Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte aller Art, nun mit noch leichteren Bauteilen und einer vereinfachten Montage. Verriegelungshebel und Leitschienen verhindern das Schaukeln und Ausschlagen der Energiekette.

Deutlich Kosten- und Gewichtsersparnis im Gegensatz zu einer kompletten Einhausung

Jetzt auch für besonders enge Gassen

Dadurch auch niedrige Transportkosten

Schnelle, sichere und einfache Montage durch Einklipsen der Führungsschienen

Deutliche Geräuschminimierung

Einfache Zugänglichkeit im Servicefall

Energie, Daten und andere Medien in einem System werden unterbrechungsfrei und sicher übertragen



Typische Anwendungsbereiche: Regalbediengeräte, Heber, Bau-und Kranaufzüge, Automatische Parkhäuser, Schiffsaufzüge

guidelok slimline "P"
guidelok slimline "P.S"
Montageanleitung für die guidelok slimline P
guidelok Anwendungen

Lösungen für Regalbediengeräte und Heber

Schauen Sie sich verschiedenste Anwendungen mit der guidelok Führung an.

Abmessungen [mm]

Art. Nr. guidelok Pe-ketten®-SerienInnenbreiteBiegeradius 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF2700100150 Anfragen

Abmessungen [mm]

Art. Nr. guidelok P.Se-ketten®-SerienInnenbreiteBiegeradius 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF2700100150 Anfragen

Vorgängermodell: Guidelok slimline „F“: Bis 7 m/s und 10 m/s2

Bei hochdynamischen Regalbediengeräten sind hohe Geschwindigkeiten von 7 m/s für die Gassenfahrt keine Seltenheit mehr. Mit dem igus® guidelok slimline „classic“ werden selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten die e-ketten® sicher geführt.

Bis zu 7 m/s und 10 m/s2.

Bis zu 80 % Rinne sparen.

Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe.

Kein Schlagen der Kette, hohe Funktionssicherheit durch Verriegelungshebel und Leitschienen.

Schnelle und sehr einfache Montage.

Deutliche Geräuschminimierung.

Einfache Zugänglichkeit im Servicefall.

Energie, Daten + Medien in einem System

Typische Anwendungsbereiche: Regalbediengeräte, Heber, Aufzüge, Bau- und Kranaufzüge, Lifte, AKL's.

Montageanleitung Guidelok slimline "classic"
guidelok

Abmessungen [mm]

Art.Nr. e-ketten®-Serien Innenbreite max. Geschwindigkeit Biegeradius    
    Bi [mm] vertikal [m/s] horizontal [m/s] R [mm]    
GLSL.F+.255.10.R 255 103 4 7 150    Anfragen
GLSL.F+.2700.10.R 2700 100 4 7 150    Anfragen