drylin® ZLW: Linearachsen für extreme Bedingungen

Unter Wasser / Tiefkühl

Neu in diesem Jahr:

Version LT für Tiefkühlanwendungen bis -30°C
Version UW für den Unterwassereinsatz

Die bewährten drylin®-Zahnriemenachsen sind für das schnelle Positionieren kleiner Lasten entwickelt worden. Neben der geringen Eigenmasse von Führung und Schlitten, die zu einer geringen Massenträgheit führen, sind die zahnriemenbetriebenen Lineareinheiten korrosionsbeständig, leicht und kompakt.

100 % schmiermittelfreie Ausführung mit Gleitlagern

vielseitige und einfache Montage

frei wählbare Hublänge

flach und robust

leicht und korrosionsgeschützt


Branchen: Prüftechnik, Lebensmittelindustrie

Zu diesen Artiklen passend:


  Technische Daten ZLW-1040-LT
für Tiefkühlanwendungen
ZLW-1040-UW
für den Unterwassereinsatz
  Gewicht ohne Hub [kg] 1,0 1,0
  Gewicht 100 mm Hub [mm] 0,14 0,14
  max. Hublänge* [mm] 2.000 1.000
  Übersetzung [mm/U] 70 70
  Verzahnung   AT 5 AT 5
  Zahnriemenmaterial   TPUKF2 PU mit Edelstahl-Zugträgern
  Zahnriemenbreite [mm] 16 16
  Zahnriemenspannung [N] 200 50
  max. Radialbelastung [N] 300 100
  Umlenklager   Kältekugellager xiros® Kugellager
  max. Geschwindigkeit [m/s] 5 1
  max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabhängig [mm] ±0,2 ±0,5
  * längere Hublängen auf Anfrage
drylin® ZLW-LT in einem Pizza-Automaten, der innerhalb von zwei Minuten eine tiefgekühlte vorgebackene Pizza fertig backen und dem Kunden servieren kann. Alle verwendeten Lagerkomponenten funktionieren auch bei -20°C.

Lieferprogramm ZLW-1040-LT

Art.-Nr. A Al H E2 l hc E3 R f lt sg ha lz l2    
  -0,3     ±0,15     ±0,15 ±0,15   ±0,3            
ZLW-1040-LT-100-L (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1040-LT-100-R (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Fortsetzung Lieferprogramm ZLW-1040-LT

Art.-Nr. d2 X E AP LP dp n np nw nh T1 T2 d
      ±0,2 -1             ±0,25 ±0,25  
ZLW-1040-LT-100-L (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
ZLW-1040-LT-100-R (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Lieferprogramm ZLW-1040-UW

Art.-Nr. A Al H E2 l hc E3 R f lt sg ha lz l2    
  -0,3     ±0,15     ±0,15 ±0,15   ±0,3            
ZLW-1040-UW-100-L (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1040-UW-100-R (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Fortsetzung Lieferprogramm ZLW-1040-UW

Art.-Nr. d2 X E AP LP dp n np nw nh T1 T2 d
      ±0,2 -1             ±0,25 ±0,25  
ZLW-1040-UW-100-L (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
ZLW-1040-UW-100-R (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Weitere Informationen:


Zu diesen Artikeln passend:


Lieferzeit auf Anfrage