E4.1L - hochdynamisch, leicht und kostengünstig


Allround e-ketten® und e-rohre für hohe Dynamik. Die E4.1L Serien wurden entwickelt um die Vorteile der Serien E2/000 und E4.1 in einer Serie zu vereinen. Zum einen die Stabilität des Systems E4.1 und zum anderen die einfache Zugänglichkeit und Montage des System E2/000. Das System E4.1L ist die ideale Energiekette für den Maschinenbau und Anlagen aller Art, wo technischer Anspruch und Wirtschaftlichkeit im guten Verhältnis stehen müssen.
E4.1L Neues, besonders kabelfreundliches Innenaufteilungs Programm verfügbar.
E4.1L Pendelnde und starre KMA Anschlusselemente möglich.
E4.1L KMA Anschlusselemente mit Rundumbefestigungsmöglichkeit.

Vollstegige e-kette®, beidseitig aufschwenkbar

Serie E4.31L

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.31L

Innenhöhe hi: 31mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 055 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.38L

Innenhöhe hi: 38mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 063 - 350 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.48L

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm
E4.64L

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.64L

Innenhöhe hi: 64 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 100 - 400 mm
Teilung: 91 mm

e-rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar - Schutz vor Spänen und Schmutz

Serie R4.31L

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R4.31L

Innenhöhe hi: 31mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Serie R4.38L

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R4.38L

Innenhöhe hi: 38mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 100 - 350 mm
Teilung: 56 mm
Serie R4.48L

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R4.48L

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 100 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Öffnen der e-ketten® und e-rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Kostenloses Muster E4.1L anfordern!

Sie interessieren sich für das System E4.1L, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten? 

Dann können Sie gerne bei uns diese kostenlose Banderole bestellen.

Jetzt kostenloses Muster anfragen

E4.1L e-ketten® mit 4-teiligem Aufbau

Gewichtsreduktion bei gleichzeitig hoher Stabilität

Optimiertes Verhältnis von Innen- und Außenmaß durch schmalere Außenlaschen und optimierte Öffnungssteg-Geometrie

30% leichter und günstiger als E4.1

e-ketten® und e-rohre im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar

Sehr dicht schliessende Deckel und Böden, nahezu keine Spalten und Öffnungen

Im Innen- und Außenradius zu öffnen

Innenquerschnitt komplett zugänglich für leichte Befüllung

Typische Industriezweige und Anwendungen

Kostengünstige Alternative zu E4.1

Für freitragende Anwendungen

Wenn Ihnen die Stabilität der E2/000 nicht ausreicht, aber eine E4.1 überdimensioniert ist


Leiser Lauf

Leiser Lauf

41 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,8 m/s freitragend
ESD-Material

ESD Klassifizierung

Elektrische leitfähige ESD-Versionen auf Anfrage
Hohe Torsionssteifigkeit
Hohe Torsionssteifigkeit
iF-Design-Preis

iF-Design-Preis

2014 für Serie R4.1L

Montagevideos

Verbinden von zwei E4.1L Kettenstücken
Austausch von E4.1L Kettengliedern

E4.1L Bügelkette

Extender crossbars E4.1L

in 24-48 Stunden versandfertig