Elektrostatisch ableitende 3D-Schleppkette

Energieketten aus leitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen. Bereits 1992 wurden von der igus GmbH, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus Energieketten mit dem Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN 53482 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität ZH1/200 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Geschlossene Bauform speziell für Roboter und dreidimensionale Anwendungen

triflex R TRC ESD
Shop für triflex R ESD

Ihre Nutzen mit ESD-Produkten


► ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen

► Austausch von einzelnen Kettengliedern möglich und es muss nicht das ganze System oder Schlauchpaket getauscht werden 

► Keine Wartezeit, da die Größen TRC.40, TRC.60 & TRC.70 ab Lager in ESD-Ausführung lieferbar

► Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
Konstruktionseigenschaften der igus® triflex® R Serie TRC e-ketten®:

Ca. ±10° Torsion pro Kettenglied

Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk

Option mit Federstab zur teilweisen Richtungslenkung und Versteifung

Keine durchgehenden Tragelemente wie Stahlseil, Federelemente oder ähnliches nötig

Vielfälitiges Zubehörprogramm

Optionale Rückzugsysteme führen die 3D e-ketten® sicher platzsparend am Roboterarm und verhindern zuverlässig Schlaufenbildung

TRC - sicher, geschlossen, späneabweisend

Glatte, robuste Außenkontur gegen Verhaken

Hohe Torsionsfähigkeit

Einfach zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen

Achse 3 bis 6 an Robotern

Mehrachsige Werkzeugmaschinen

Nass- und Kältezellen

Lackieranwendungen und ESD

Sand- und Staubbereich

Linearmotoren

Allgemeiner Maschinenbau etc.

Verfügbare Größen der ESD Ketten

ab Lager lieferbar (andere Größen auf Anfrage)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

Anschlusselement in ESD Material

mit Zugentlastung ab Lager lieferbar

 
  • Schnelle und einfache Fixierung der Energiekette
  • Kürzeste Stillstandszeiten beim Austausch einer befüllten triflex® R
  • Anschlusselement mit Zugentlastungszähnen (1)
  • Anschlusselement ohne Zugentlastungszähnen (2)
  • Anschlusselement als Zwischenanbindung (3)
  • Schnellmontage mit unverlierbarem Schnappverschluss
  • Adaptionsbohrungen für gängige Robotertypen
  • End- oder Zwischenbefestigung möglich
Shop für Anschlusselemente in ESD Material
triflex R Anschlusselemente

TR.40.01.ESD

TR.40.01 Anschlusselement mit Zugentlastung

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 und TR.70.01.ESD
Standard AE triflex R

Anschlusselement mit Zugentlastung TR.XX.01
2 = Anschlusselement ohne Zugentlastung TR.XX.02
3 = Anschlusselement als Zwischenanbindung TR.XX.02
Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich! 
Standard: Durchgangsbohrung im ø F
Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

Leitfähigkeit von igus®-Produkten aus igumid ESD

Im Gegensatz zu temporär wirkenden aufgebrachten leitfähigen Oberflächenbeschichtungen oder flüchtigen inkorporierten Antistatika erlauben die verwendeten Additive eine langjährige, dauerhafte und wartungsfreie Leitfähigkeit. Zur Sicherstellung der Leitfähigkeit reicht es jedoch bei einer e-kette® nicht, wenn nur die einzelnen Komponenten Leitfähigkeit aufweisen, sondern die ganze e-kette® vom einen bis zum anderen Ende muss eine durchgehende Leitfähigkeit aufweisen. Alle Produkte in diesem Katalog sind diesbezüglich optimiert und die durchgehende Leitfähigkeit wird durch einen 100%-Test vor Auslieferung gemessen und dokumentiert.
Nur e-ketten®, die diesen Test bestanden haben, werden anschließend mit dem Prüfsiegel versehen und ausgeliefert. Bei der Farbe stellen die Triflex R Ketten eine Besonderheit da, denn diese sind nicht schiefergrau (≈RAL7015) sonder weiterhin schwarz, ähnlich ≈RAL9004. Dies macht leider die Unterscheidbarkeit mit Standardmaterialien etwas schwieriger. Über den Materialstempel ist dies jedoch klar definiert. 

ESD Prüfung 100% der produzierten ESD e-ketten® werden auf Ihre durchgehende Leitfähigkeit "von einem bis zum anderen Ende" überprüft