Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Radialrillenkugellager mit Flansch

Kostengünstig, leicht und langlebig
Radialrillenkugellager mit Flansch der xiros®-Serie bestehen aus Hochleistungskunststoffen, welche die Lager bis zu 60 % leichter und 40 % günstiger machen. Die Polymerkugellager sind trotzdem prädestiniert für den verlässlichen, langlebigen und wirtschaftlichen Einsatz in vielen Industrieanwendungen. Dafür hat igus® mit jahrelanger Forschungsarbeit gesorgt. Innen- und Außenring, der Käfig sowie die Edelstahl- oder Glaskugeln der Polymerlager sind robust, korrosions-, medien- und temperaturbeständig. Zudem ermöglichen sie einen wartungsfreien, reibungsarmen und hygienischen Trockenlauf ohne Schmieröl. 
 

Produkte

Filter

Größe
Material
Anforderungen
Temperaturen
Sonstiges

Anzahl Produkte: 8

xiros® Radialrillenkugellager, einseitiger Flansch, xirodur B180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA/xirodur® B180, mm
  • für igus® Umlenkrollen
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur B180

ab 7,44 USD / Stk.

7 von 17 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, einseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur B180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA, mm
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur B180

ab 10,49 USD / Stk.

1 von 1 Artikeln in 7 - 14 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, einseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur B180, Kugeln aus Glas, Käfig aus PA, mm
  • metallfrei
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Glas
  • Material Ringe: xirodur B180

Auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 7 - 14 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, einseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur F180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA, mm
  • Antistatisch
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur F180

ab 5,25 USD / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, beidseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur B180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA, mm
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur B180

Auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 7 - 14 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, beidseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur B180, Kugeln aus Glas, Käfig aus PA
  • metallfrei
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Glas
  • Material Ringe: xirodur B180

Auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 7 - 14 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, beidseitiger Flansch, beidseitige Deckscheibe, xirodur F180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA, mm
  • Antistatisch
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur F180

ab 5,25 USD / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Radialrillenkugellager, einseitiger Flansch, einseitige Deckscheibe, xirodur S180, Kugeln aus Edelstahl, Käfig aus PA, mm
  • geringster Verschleiß
  • Leichtlauf
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • schmutzresistent
  • kostengünstig
  • Material Käfig: Polyamid (PA)
  • Material Kugeln: Edelstahl
  • Material Ringe: xirodur S180

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.