Linearwagen drylin® T

Abmessungsgleich zu handelsüblichen Linearwagen mit Kugelumlaufführung

Performance

drylin® T Linearwagen mit automatischer Spieleinstellung
  • 50 % höhere Lebensdauer durch Gleiter aus iglidur J200
  • Robust durch doppelte Lagersicherung
  • Manuelle Lagerspieleinstellung
Performance Linearwagen kaufen

Standard Linearwagen

drylin T LInearwagen Standard

Voreingestelltes Lagerspiel

Manuelle Spieleinstellung

Optional mit Handklemmung

Standard Linearwagen kaufen

Mit automatischer Spieleinstellung

drylin® T Führungswagen mit automatischer Spieleinstellung des Lagerspiels

Automatische Einstellung des Lagerspiels

Verschiedene Baugrößen

Einfache Montage

Linearwagen mit Automatik kaufen

Warum drylin® T Schienenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

Präzise Schlittenführung

von 0,02 - 0,15 mm
optionale Spieleinstellung:
Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Icon Eigenschaft

Schmiermittel- und wartungsfrei

Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie weniger Wartung und Wartungskosten.

drylin® T Klemmelemente für Linearschienenführung

Handklemmungen für eine einfache Positionierung mit Kunststoff-Klemmelement oder mit Messing-Klemmschuhen für verschiedenen Baugrößen der dryln T Reihe. 
  • Kompakte oder massive Bauform
  • Verfügbar für Baugrößen 15-30 mm
  • Haltekräfte bis zu 500 N
drylin® T Klemmelement kaufen
drylin T Klemmelement und Handklemmung für Linearschienenführung

drylin® T Miniaturführung für den kleinen Bauraum

Linearschienen mit kleiner Bauform in 4 Baugrößen

Die Miniatur-Linearschienen aus dem drylin® T Programm sind abmessungsgleich zu handelsüblichen Miniatur-Kugelumlaufsysteme. Durch die kompakte Bauform ist das System der Miniaturführung besonders für kleine Bauräume geeignet. Die einfache wie effektive Schienenführung ist robust und preisgünstig. 
Mit dem TWE-04 bietet igus® einen Führungswagen mit einstellbarem Lagerspiel für die Miniaturführung an.
drylin® T Miniaturführungsschiene
drylin t miniatur linearführungen

Die alternative Schienenführung

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Zum drylin® T Shop

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Die drylin® T Schienenführung sind baugleich und abmessungsgleich mit vielen Kugelumlaufsystemen. So wird ein 1:1-Austausch ganz einfach. Die robuste Schienenführung garantiert zudem eine hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 km.

Mehr Informationen zu drylin® T Schienenführung

drylin® Konfigurator

Komplettsystem in 5 Schritten konfiguriert

In nur 5 Schritten eine individuelle drylin® T Schienenführung für Ihre lineare Anwendung.
Testlabor dryspin

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.