Portalroboter

Angetrieben von einem flachen Zahnriemenantrieb verfahren die igus® Portalroboter absolut schmiermittelfrei und erfüllen dadurch hohe hygienische Standards. Mit kostengünstigne Komplettsystemen werden die Portalroboter mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör angeboten. Gerne erstellen wir Ihnen auch die individuell passende Lösung für Ihre Anwendung. Nutzen Sie hierzu gerne unsere folgenden zwei Konfigurationsmöglichkeiten.

Anzahl Produkte: 30

Raumportalroboter | DLE-RG-0001 | Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 250,24 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 10,0 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • X & Y-Achse Geschwindigkeit bis zu 1 m/s
  • Z-Achse (Spindelachse) Geschwindigkeit max. 20 mm/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 4 353,41 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0005 | Arbeitsraum 1000 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 1000 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 982,46 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0001 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 539,39 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Individueller Portalroboter mit beliebiger Hublänge

Fragen Sie hier ein indivduell nach Ihren Anwendungsparametern erstelltes drylin® E Portal bei uns an.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0004 | Arbeitsraum 2000 x 2000 x 1000 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 10,0 kg
  • Arbeitsraum 2000 x 2000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 7 299,14 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0002 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 183,90 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 3 959,00 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg pro Z-Achse
  • Arbeitsraum 1000 x 750 mm 
  • Freiheitsgrade: 2 + extra Z-Hub
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 6 734,87 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0002 | Arbeitsraum 400 x 400 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Arbeitsraum 400 x 400 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 131,74 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0003 | Arbeitsraum 500 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 1,0 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 1 mm

Optional erhältlich
ab 1 065,28 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0013 | Arbeitsraum 2500 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg 
  • Arbeitsraum 2500 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 2 679,73 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

Portalroboter Education kit

Produktbeschreibung
  • Education kit für Hochschulen, Universitäten und Bildungsstätten
  • Projektplatten mit Realitätsbezug und Szenarien aus der igus Fabrik
  • Mit fertigen Bildungsunterlagen für Schüler:innen und Lehrer:innen; über 100 Stunden Lernmaterial
  • Kompatibel mit allen Portalrobotern
  • System ist erweiterbar um zusätzliche Komponenten 
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0003 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 4 502,85 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0001 | Arbeitsraum 500 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
ab 1 183,90 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.