Bürokette OCO - Designstudie

Leicht zu befüllen mit Easy-Design

Die Bürokette OCO.20 ist eine einfache Energieführung fürs Büro. Sie hat keinen definierten Radius und kann in zwei Richtungen bewegt werden. Außerdem lässt sie sich sehr leicht kürzen oder verlängern. Die Anschlusselemente sehen den Gliedern sehr ähnlich und unterscheiden sich durch die eingebauten Magnete, mit denen die OCO einfach an einem metallischen Schreibtisch angeheftet werden kann. Auch eine Schraubverbindung für die Schreibtischmontage ist möglich, dafür zwei kleine Bohrungen vorgesehen.
Jetzt anfragen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Zeitloses Design
  • Flexible Verlegung
  • Einfaches Verlängern oder Verkürzen möglich
  • Anschlußelemente mit eingebauten Magneten für
    einfaches Anheften
  • Gute Haltekraft der e-ketten Glieder bis zu 150 N
Kosten senken

Kosten senken

  • Werkzeugloses Befüllen durch "Easy-Prinzip" spart Montagezeit und -kosten
  • Bestellen in Wunschlänge
  • Günstig im Enkauf
Beweise

Beweise

  • OCO.20 Zugversuch zur Haltekraft der e-ketten: 3D gedruckte Prototypen wurden mit 420 N Haltekraft im Zugversuch erfolgreich getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Frei von Bisphenol A (BPA frei)
  • 100 % halogenfrei, besonders geeignet für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programmverwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Bürokette OCO.20



So einfach geht's:

Die Öffnung nach dem Easy-Prinzip ist nicht mittig, sondern seitlich versetzt. Durch ein abwechselndes Montieren der Kettenglieder sind die Schlitze versetzt angeordnet, was sicherstellt, dass die Kabel leicht eingeführt, aber gleichzeitig nicht herausfallen können.
Bürokette OCO.20


Eingebaute Magnete zum einfachen Angeheften an metallischen Schreibtischen
Bürokette OCO.20


Schraubverbindung optional auch möglich

Technische Daten

Bürokette OCO.20 - Technische Daten



Art.-Nr.InnenhöheAußenhöheInnenbreiteAußenbreite
OCO.2020 mm25 mm39 mm64 mm

Lieferbar auf Anfrage
 
Jetzt anfragen

Ähnliche Produkte

Bürokette OCR

Bürokette OCR

Magnet-Montage-Clips zur freien Zwischenanbindung und einfaches Anclipsen an die Kette
Bürokette ZF14

Bürokette ZF14

Leitungen schnell eingelegt. e-kette schnell befestigt und UL94-V2 zertifiziert
triflex R

3-Achsen-Energiekette triflex R

Easy Design - einfaches und schnelles Befüllen. Ungefähr +/- 10° Torsion pro Kettenglied

Weitere Informationen

News 2020

Übersicht e-ketten Neuheiten 2020

Entdecken Sie hier weitere e-ketten Neuheiten 2020 für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Neuheiten Katalog 2020

Interaktiver Neuheiten-Katalog 2020

Alle Informationen zu unseren neuen Produkten und Programmerweiterungen im kostenlosen Katalog
Energieketten

Energieketten

Unterschiedlichste Einbauräume und Umgebungen. Große Produktauswahl - Sie finden sofort die passende Lösung. Mit 4 Jahren Garantie.