REICH ANLAGENBAU GmbH & Co. KG

Förderanlagen für die Lebensmittelindustrie

Durch igubal® Stehlager wurden Themen wie Abrieb, Korrosion, hohe Lebensdauer (2 Jahre im Dauerlauf), Beständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie Wartung auf einen Streich gelöst. Entscheidungskriterien, die für einen Einsatz im Lebensmittelbereich sprechen.



Artikel-Nr. max. stat. max. stat. max. Anzugesmoment
  Zugbelastung axiale Druckbelastung für Langlöcher
igubal® KSTM-20 4700 N 2500 N 10,5 mm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier