Mehrdimensional beweglich - Hohe Flexibilität bei komplizierten Bewegungen auch in der 6. Achse. Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse möglich. Hierdurch wird ein Führen der Leitungen um schwierige Geometrien unterstützt
Hohe Zugkraftaufnahme durch besonderes "Trailer Prinzip" (= Prinzip Kugel / Kugelpfanne), bedeutet geschmeidige Bewegungen in allen Achsen mit einer getesteten Zugkraft von bis zu 100 N
Hervorragende mechanische Eigenschaften - Schlagfest, schmutzabweisend, robust, abriebfest und spänedicht. Gleiten über Störkanten und Schutz der Leitungen durch glatte Innen- und Außenkontur. Mit über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor getestet
Kleine Biegeradien und kleine Teilung - Für einen platzsparenden Einbau
Einfache Montage und Demontage möglich - ein Spritzgussteil, somit wenig Montageaufwand. Keine Trag-Elemente (z.B. Stahlseile, Federzüge etc.) längs der Zugkraft notwendig
Hohe Stabilität - durch außenliegende Anschläge, eindeutige Anschläge für Radius und Torsion
triflex® R-Set - kompaktes Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter, wird an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert
Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung und intelligentes Zubehör an Ihre Maschine/Roboter
Für spezielle Anwendungsfälle weiterhin lieferbar: Federstabmodule, Universalmontagesätze und FlexBar
Wann nehme ich die Serie TRC:- Wenn eine sichere Energiezuführung bei mehrachsigen 3D-Bewegungen gefordert ist
- Wenn eine hohe Torsionsfähigkeit erforderlich ist
- Wenn das System einfach zu kürzen und zu verlängern sein soll
- Wenn ein kleiner Biegeradius gewünscht ist
- Wenn hohe Zugkraftaufnahme wichtig ist
- Wenn eine glatte, robuste Außenkontur gegen Verhaken wichtig ist
Wann nehme ich Serie TRC NICHT:- Für Kreisbewegungen mit hohen Lasten
Lieber eine twisterchain® wählen - Wenn eine leicht zu befüllende Variante erforderlich ist
Lieber zur triflex® R TRE greifen - Wenn eine kostengünstigere, weniger anspruchsvolle 3D-Lösung erwünscht ist
Empfehlen wir die triflex® R TRL