igumid® P150, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile
    und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
Produkt­beschreibung
Hochfestes Filament für Strukturbauteile oder als Materialpartner für Multi-Material-Bauteile

igumid P150 ist ein durch Faserverstärkung extrem festes und steifes 3D-Druck-Filament. Es wurde speziell als Materialpartner für iglidur i150 für die Fertigung von besonders festen und zugleich reibungsoptimierten Bauteilen im Multi-Material-Druck entwickelt. Des Weiteren kann es für den Druck von stabilen Strukturbauteilen eingesetzt werden. Dank der hohen Festigkeit und hohen Steifigkeit eignet sich igumid P150 ideal für den Leichtbau mit geringem Materialbedarf.

Wegen der abrasiven Fasern sollte der verwendete Drucker zur Verarbeitung des Filaments über eine verschleißfeste (zum Beispiel gehärtete) Düse und Extruder-Ritzel verfügen. Zur besseren Haftung auf der Druckplatte kann der Haftvermittler für tribofilamente verwendet werden.
Eine Konstruktionsanleitung für den Multi-Material-Druck finden Sie in unserem Blog: Zum Blog

igumid P150 kann als Filament zur Verarbeitung mit einem eigenen Drucker erworben oder im Mehr zu unserem Online 3D-Druck-Service erfahren via STEP-Datei als eigenständige Komponente oder als 2K-Bauteil in Kombination mit iglidur i150 bestellt werden.
Weitere Informationen zu unserem hausinternen Multi-Material 3D-Druck-Service mit igumid P150 und anderen Filamenten finden Sie hier: Mehr erfahren
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.