Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

50 Jahre igus® – 50 Jahre motion plastics®

Hochleistungskunststoffe für eine leichte und schmierfreie Zukunft!

Was 1964 mit einer Spritzgussmaschine in einem Kölner Hinterhof begann, hat sich ein halbes Jahrhundert später längst zu einem weltweit tätigen Spezialisten für motion plastics® – für Kunststoffe in Bewegung - entwickelt. Heute ist igus® Weltmarktführer für Gleitlager und Energieketten aus tribooptimierten Kunststoffen und mit eigenen Niederlassungen in 35 Ländern vertreten.
Familie Blase vor der Garage in der die igus® Geschichte begann
Aktuelle Ansicht der flexiblen igus®-Fabrik, Köln Die flexible igus®-Fabrik in Köln von Nicholas Grimshaw

iglidur® on tour

Die Leistungsfähigkeit der tribo-optimierten Kunststoffe stellt igus® mit seiner Weltreise iglidur® on tour unter Beweis. Ein Kleinwagen mit 56 Gleitlagern an Bord meistert große Abenteuer und zeigt Kunden auf der ganzen Welt die motion plastics®-Möglichkeiten…

114 Neuheiten im Jubiläumsjahr präsentiert

Auch im Jubiläumsjahr stellt igus® seine Innovationskraft unter Beweis. Mit dem weltweit ersten Tribo-Filmanet für 3D-Drucker, besonders günstigen und flexiblen Robotorer robolink® D oder der steckbaren Kette readychain® speed…
Neuheiten-Rundgang mit Artur Peplinski, Leiter International Group Development & Marketing

Anwendungen

vector Award

Moderne Kunststoff-Energieketten sind die Nabelschnur des Maschinenbaus und der Automation. Der vector award möchte mutige Anwendungen in der Energiezuführung auszeichnen. Diese können mit vielseitigen Energieketten und Leitungen realisiert worden sein.

manus® Award

Der Wettbewerb möchte mutige Anwendungen mit Kunststoff-Gleitlagern, die sich durch technische und wirtschaftliche Effizienz und Kreativität hervorheben, auszeichnen. manus® symbolisiert den Mut und die Tatkraft, in der Lagertechnik neue Wege zu gehen.

50 Jahre igus® / 43 Jahre e-ketten®

meine-kette ... Energieführen leicht gemacht - 50 Jahre igus®, 43 Jahre e-ketten®.

50 Jahre igus® / 30 Jahre iglidur®

Von der einfachen Kunststoffbuchse zum High-Tech-Maschinenelement - 50 Jahre igus®, 30 Jahre iglidur®.

50 Jahre igus® in den Sozialen Medien