Die günstigste Leitung, die garantiert funktioniert

Über 4000 Antriebsleitungen. 24 Herstellerstandards

In 7 Leitungsqualitäten + online berechenbare Lebensdauer

Mit rund 4000 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards ist igus® weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert. Dank Online-Lebensdauerrechner für anschlussfertige Leitungen lässt sich die zu erwartende Lebensdauer für den gewählten Anwendungsfall schnell berechnen. Als einziger Hersteller gibt igus® außerdem eine Garantie von 36 Monaten oder über 10 Millionen Hübe auf Leitungen.

Finden & Berechnen

In 3 Schritten die passende Leitung finden und Lebensdauer berechnen.

 

100% Prüfung dank industrieller Konfektionierung

Weltweit die Nr. 1 bei anschlussfertigen Antriebsleitungen für den Einsatz in Energieketten

Konfektionierte und anschlussfertige Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften, um trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei zu funktionieren. Die für readycable® verwendeten chainflex®-Leitungen werden intensiv im eigenen 2.750m² großen Testlabor, dem größten der Branche, getestet. Die konfektionierten readycable® Leitungen garantieren eine lange Lebensdauer dank umfangreicher Tests und Qualitätsprüfungen im eigenen Labor und mehr als 25-jähriger Erfahrung in der Herstellung und Konfektion von Leitungen.

Das igus® readycable® Sortiment reicht von einem großen Leitungs-Angebot nach verschiedenen Herstellerstandards, wie Siemens, SEW oder Beckhoff, über Leitungen für die Video-/Vision-Technik, bis zu konfektionierten Ethernetleitungen bis CAT7.

Industriell konfektioniert und 100% geprüft

 

Anschlussfertig direkt vom Leitungshersteller

Entwickelt für Energieketten

Bis zu 7 Preisklassen bei elektrisch gleichen Eigenschaften

Qualitäts- und funktionsgeprüfte Aufträge

Online berechenbare Lebensdauer

In Wunschlänge: Zentimetergenau

Kein Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1

Versandfertig in 24 - 48 Stunden

Sonderkonfektion gehört zum Tagesgeschäft

2.750m² großes Testlabor

Online-Shop

Konfektionierte Antriebsleitungen Shop  
Versandfertig in Wunschlänge in 24 - 48 Stunden

Mehr Informationen zu konfektonierten Leitungen

Neuheiten konfektionierte Leitungen  

News 2017

Stillstände minimieren mit anschlussfertigen Leitungen.

Produktion konfektionierte Systeme  

Produktion

Auf über 4700 m² in Köln produziert igus® konfektionierte Systeme.

Kostenlose Muster  

Kostenlose Muster

Lösungen für Ihre Anwendungen entdecken und ausprobieren.

Testlabor Leitungen  

Getestet!

Über 1,4 Mio. elektrische Messungen bei bewegten Leitungen garantieren Ausfallsicherheit.

Konfektionierte Energieführungssyteme  

Anschlussfertige Energieführungsmodule

Konfektionierte Energieführungsysteme: Bis zu 80% Prozesskosten sparen.

Stecker Pakete  

Stecker Servicepacks

Katalogprogramm oder kundenindividuelle Sets ab Stückzahl 1.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Bestückungsautomat  

Bestückungsautomat

Ultraschnelle Bewegungen

Leitungen für 400 Mio. Hübe in Pick- and Place-Bewegungen.

Großbearbeitungszentrum  

Großbearbeitungszentren

Große Übertragungslängen

Konfektionierte Mess-Systemleitung als spezielle Gesamtlösung überträgt Signale dauerhaft sicher.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Christian Stremlau  

Christian Stremlau
+49 2203 9649 8231

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

René Achnitz +49 2203 9649 529 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.