Rückzugkraft pneumatisch regeln und Schlaufenbildung am Roboter verhindern

Machbar mit dem triflex® RSP System

Pneumatisches Rückzugsystem für Mehrachs- Roboteranwendungen. Auszugslängen von 780 mm ermöglichen eine sichere Führung der Leitungen und Schläuche auch bei großen Armdurchmessern und sehr komplexen Bewegungen. Die Rückzugkräfte sind durch den Einsatz eines Pneumatikzylinders stufenlos einstellbar. Ob leichte oder schwere Befüllungen, lange oder kurze Roboterarme - mit dem RSP Rückzugsystem kann die Rückzugskraft immer an die individuelle Anwendung angepasst werden.
 
RSP im Verlgleich

RSP | Das stärkste unter den Rückzugsystemen

Rückzugkräfte ins Verhältnis gesetzt

  • Auch größere e-ketten® können bis ø 125 mm sicher geführt werden
  • Einstellbare, variable Rückzugkraft mittels eines Druckregelventils
  • Nahezu konstanter Kraftverlauf über den kompletten Weg auch bei schweren Befüllungen
  • Endlage kann überwacht und dadurch im Fehlerfall größere Schäden vermieden werden
  • Größere Rückzugskräfte als RS System
  • Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Robotertypen und Hersteller mit Adapterkonsolen
  • Typische Anwendungsbereiche: Achse 3-6 an Industrierobotern
  • Geringer Energieverbrauch durch integriertes Druckluftreservoir

RSP Rückzugssystem im Betrieb

  • Besonders gut geeignet für große und schwere Schlauchpakete
  • Arbeiten über Kopf ist auch kein Problem
  • Immer konstante Rückzugkräfte

Der einfachste und schnellste Weg zum passenden Rückzugsystem

Der Roboterausstattungskonfigurator

  • Nahezu alle Robotertypen von Kuka, Fanuc, ABB und Yaskawa zur Auswahl
  • Mit wenigen Klicks ein komplettes Paket konfiguriert
  • Stückliste direkt online sichtbar
  • Immer wieder anpassbar
  • Online bestellbar
zum Konfigurator

RSP technische Zeichnung
triflex RSP Zeichnung 1

1 = Mitnehmer 2 = Festpunkt

RSP Rückzugsysteme

Festpunkt wählbar ob link oder rechts

Art.-Nr. max. Rückzugweg
in mm
Maß A
in mm
Maß B
in mm
Maß C
in mm
Maß D
in mm
Maß E
in mm
Preis
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.60.L 580 792 396 177 277 135 1 814,52 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.65.L 580 792 396 177 277 135 1 837,78 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.70.L 580 792 396 177 277 135 1 826,23 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RSP.85.L 620 836 461 213 306 135 2 815,44 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RSP.100.L 620 845 467 213 306 135 2 951,68 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.60.R 580 792 396 177 277 135 1 814,52 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.65.R 580 792 396 177 277 135 1 837,78 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.70.R 580 792 396 177 277 135 1 826,23 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RSP.85.R 620 836 461 213 306 135 2 815,44 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RSP.100.R 620 845 467 213 306 135 2 951,68 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.125.R 780 1043 570 245 405 135 4 560,53 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RSP.125.L 780 1043 570 245 405 135 4 560,53 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
RSP Zeichnung mit Nummern 1= Passende triflex® R e-ketten® für RSP
2= Gesamtkettenlänge = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + die Kettenlänge innerhalb des Systems
3 & 4= RSP-System (ohne e-kette®) + Druckausgleichseinheit + Anschlusselement + Gleitdurchführung =
TR.RSP.XX.L oder TR.RSP.XX.R

Kettenpakete für das RSP System

offene Kettenserie (TRE)

Kettenpakete für das RSP System

geschlossene Kettenserie

Berechnung der Gesamtkettenlänge | RS e-ketten®

ø
Index
R [mm] Kettenlänge innerhalb
des Systems [mm]
Anzahl Kettenglieder Gesamtkettenlänge [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962

Bitte die Kettenlänge innerhalb des Systems zu der Standardlänge LLL (gemessen ab der Gleitdurchführung) addieren = Gesamtkettenlänge

Montage eines RSP Systems

Mehr Informationen:


in 48-72 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.