Change Language :
EAC (Eurasian Conformity) ist ein Konformitätszeichen, welches zur Einfuhr, Verzollung, Vertrieb und Inbetriebnahme von Produkten in der Eurasischen Zoll- und Wirtschaftsunion (kurz EAWU) im Zusammenschluss von Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland gebraucht wird - Ohne diesen Nachweis ist eine Einfuhr in die EAWU nicht möglich.

Das EAC – Zertifikat ersetzt das ehemals gültige GOST- Zertifikat und ähnelt der in Europa gelten CE Kennzeichnung. Außerdem wurde der Nachweis der eingehaltenen Brandschutzrichtlinien für Russland, Kasachstan und Belarus (vormals von CTP abgedeckt) in den EAC-Zertifikaten integriert. Der Prüfstandard EAC (Eurasian Conformity) sollen sicherstellen, dass nach Russland exportierte Bauteile behördlich definierten Sicherheitsstandards genügen – und zwar über alle Fachdisziplinen hinweg. Es wurde nach dem Beitritt Russlands in die Welthandelsorganisation WTO entwickelt und im Jahr 2012 in Kraft gesetzt.

Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:
Unsere Produkte durchlaufen alle den Zertifizierungsprozess der EAWU und enthalten eine entsprechende Zulassungsurkunde. Alle chainflex Neutentwicklungen werden stets den Zertifizierungsprozessen unterzogen.
Mit über 1200 chainflex Leitungen, die die EAC Zertifizierung enthalten, ist eine schnellere Freigabe beim Zoll möglich und bietet Ihnen somit eine einfache und beschleunigte Einfuhr in das Zielland der Zollunion.

In diesem Whitepaper sind alle Informationen anschaulich aufbereitet und geben Ihnen einen guten Überblick über den Prüfstandard EAC.