Change Language :
... in der Energiekette
chainflex® Leitungen verhindern Leitungsausfälle in Energieketten-Anwendungen.
Die Vorteile und Besonderheiten lassen sich mit "einzig - getestet - lean" zusammenfassen.
Vorteile
Für alle Fragen zu den Vorteilen der hochflexiblen chainflex®-Leitungen stehen Ihnen unsere Produktmanager jederzeit gerne zur Verfügung.

Optimierter Aufbau für den Energieketten-Einsatz
2. Optimierte Kupferlitze
Zur Vermeidung von Aderbrüchen und dadurch Langlebigkeit bei dauerhafter Bewegung auch bei kleinen Biegeradien in der Energieführungskette.
3. Aderisolation
Es werden nur hochwertigste, mit hohem Druck extrudierte, PVC- oder TPE-Werkstoffe eingesetzt, die sich in millionenfachen Adernkilometer in Energieketten-Anwendungen bewährt haben.
4.Bündelverseilung
Stärkung des Ader-Verseilgebildes, Entlastung der Adern im Radius auf Grund geringerer Zug-Druckbeanspruchung und somit Vermeidung von Korkenziehern und Aderbrüchen.
5. Zwickelfüllend extrudierter Innenmantel
Stützung des Verseilverbunds von außen und somit Vermeidung von Korkenziehern und Aderbrüchen.
6. Gesamtschirm mit optimierten Schirmgeflecht
Vermeidung von Schirmbruch und somit deutliche Erhöhung bzw. Sicherstellung der EMV-Eigenschaften einer Leitung.
7. Hochabriebfester mit Druck extrudierter Außenmantel
Stützung des Schirmgeflechts, weniger Abrieb in der Energiekette und somit nachweislich längere Lebensdauer auch bei hohen dynamischen Anwendungen.
Alle chainflex® Leitungen wurden in unserem über 2.750 m2 großen Testlabor auf Haltbarkeit getestet. Das ermöglicht es uns zusätzlich, Ihnen Informationen zur Lebensdauer einer Leitung in Ihrer Anwendung zu geben. Fragen Sie uns oder nutzen Sie unseren Lebensdauerrechner im Internet.
Übersicht unserer Zertifikate:
chainflex® bietet Ihnen noch viele weitere Vorteile, die Ihnen das Leben vereinfachen und den Aufwand in Ihrem Unternehmen verringert.
1.354 Leitungstypen ab Lager. Versand innerhalb 24-48 Stunden. So können Sie Ihre Lagerhaltung und die damit verbundenen Kosten reduzieren.
Keine Schnittkosten. Keine Mindestbestellmenge. So brauchen Sie nur das zu bezahlen, was Sie bestellen und nur das zu bestellen, was Sie brauchen.
Online Tools
igus® bietet zahlreiche Online-Werkzeuge an, die Ihnen den Arbeitsalltag vereinfachen.
Neben unserem Online Shop finden Sie noch folgende nützliche Hilfen:
Mehr Informationen

hält...
flexible Leitungen für bewegte Anwendungen

einzig...
Konstruktionsdetails: mehr Lebensdauer, weniger Platz, höhere Dynamik

...& lean
prozessorientierte Lösungen

getestet...
im igus®-Labor
Mehr zum Testlabor und unserer Garantie: