Schmierfreie Positionsverstellung in Designleuchte


Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Möglichst leichte Gleitlager für die Lagerstellen einer Designerleuchte
  • Herstellungsverfahren: Die Gleitlager wurden im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Anforderungen: Leicht, langlebig und Schmierfrei
  • Material: iglidur G
  • Erfolg für den Kunden: Sauberes, leichtgängiges Verstellen der Lampe mit hoher Verschleißfestigkeit

Leicht, Schmierfrei und langlebig - Genau wie die Leuchte

Ein gutes Design beinhaltet neben einer ästhetischen Formgebung auch Funktionalität. 
Die Leuchte PLUSminus ist das Produkt des slowenischen Designers Matej Štefanac und erfüllt genau diese Bedingungen. Leicht und fließend lässt sich die Lampe in der Senkrechten und Waagerechten verstellen und rastet in der Position ein, wo sie losgelassen wird.

Das Gleitlager iglidur G ermöglicht in diesem puristischen Design die fließende Bewegung und trägt darüber hinaus zur Leichtbauweise bei. Mit dem schmierfreien iglidur G Gleitlager bleiben die stark verschiebbaren Lampenteile zudem frei von Verschmutzungen. Ein rundum durchdachtes Design. 
Lampe mit iglidur Gleitlager neben Couch

Hier geht es zu Gleitlager aus dem eingesetzten Material:

iglidur G Gleitlager

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier:
Zur Anwendungssuche nach Branche und Einsatzfall
Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht
PLUSminus Leuchte von Matej Stefanac Minimalistisches Design, hohe Funktionalität und zuverlässigkeit - Gemeinsamkeiten der igus® Gleitlager und der PLUSminus Leuchte