Für Kunststoffbecher
Eine Becherschließmaschine
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Eine Becherschließmaschine, die Kunststoffbechern in Fast-Food-Restaurants automatisch einen Deckel aufsetzt 
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, langlebig, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständig, geringes Gewicht, leise und vibrationsfrei, lebensmittelkonform 
  • Eingesetze Produkte: drylin® R Gehäuselager
    (FJUMT-01-10), drylin® Linearführungen (TK-04-12), 
    dryspin® Flansch-Gewindemuttern (DST-JFRM) und Spindel sowie iglidur® W300 Gleitlager (WFM-0608-04)
  • Erfolg für den Kunden: Die beweglichen Bauteile der Maschine sollen über 300.000 Zyklen überstehen. Die Konstrukteure nutzen deshalb die Gehäuselager, Linearführungen, Flansch-Gewindemuttern der Serie dryspin® sowie Gleitlager der Serie iglidur® W300. Alle Komponenten sind für den Lebensmittelbereich geeignet, weil sie schmierfrei funktionieren. Zudem arbeiten sie nahezu geräuschlos.
Mehr Infos benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Becherschließmaschine

Problem

Fast-Food-Restaurants erfreuen sich nach wie vor an großer Beliebtheit. Um Verkaufsprozesse effektiver zu gestalten, haben sich auch hier Automatisierungslösungen etabliert. Der koreanische Hersteller HNDS entwickelte eine Becherschließmaschine, die Kunststoffbechern automatisch einen Deckel aufsetzt. Die beweglichen Bauteile der Maschine sollen über 300.000 Zyklen überstehen. Außerdem müssen sie Temperatuten rund um 100 °C aushalten können. In Anbetracht der bedingungen in einem Fast-Food-Restaurant müssen die verbauten Teile Feuchtigkeit und Öl standhalten. 

Lösung

Zur Lösung der entsprechenden Anforderungen haben sich verschieden igus® Komponente bewährt. Die verbaute Gewindetechnik, Gehäuselager, Linearführungen und Gleitlager konnten sich gegen alternativ in Betracht bezogene Kugelbuchsen, herkömmlichen Linearführungen und Kugelumlaufspindeln durchsetzen. Sie überzeugten als leichte, geräuscharme und schmierfreie Varianten, die keine Probleme mit Lebensmitteln haben. Die igus® Lösungen kommen bei den Düsenteilen und der Becherdichtung zum Einsatz. Dadurch konnten Lärm und Vibrationen reduziert werden. 

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln

dryspin® Gewindespindeln

Flanschgewindemutter

dryspin® Flanschgewindemutter

Gehäuselager

drylin® Gehäuselager

Gleitlager

iglidur® Gleitlager

Linearführung

drylin® Linearführung


Weitere Anwendungsvideos


Sie haben Fragen zur dryspin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema dryspin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
 
Hier Experten-Support anfragen

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down