e-spool® microphone und e-spool® microphone stereo

Stellen Sie hier Ihre persönliche Anfrage
Die e-spool® microphone und e-spool® microphone stereo schließen eine Lücke im Bereich der Bühnentechnik und sind besonders durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht vielseitig einsetzbar. Durch den Einsatz des igus twisterbands wird auf den Schleifring verzichtet. Somit kann eine unterbrechungsfreie Tonübertragung bei einer Auszugslänge von 30 m gewährleistet werden. Beide produkte sind nach DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 für den Bühnen- und Theaterbetrieb anwendbar.