Art.-Nr. | Leitungstyp | Anschlussoption | Achse-Typ | Aderzahl und Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 7. Achse | (4x0,38)C | 7,0 | MAT904152118 bestellen |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 7. Achse | (4x0,38)C | 7,0 | MAT904151684 bestellen |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | (2x(2x0,34))C | 8,5 | MAT904152121 bestellen |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | (2x(2x0,34))C | 8,5 | MAT904151687 bestellen |
MAT904152119 | AIDA Power | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 7. Achse | 5G2,5 | 10 | MAT904152119 bestellen |
MAT904151685 | AIDA Power | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 7. Achse | 5G2,5 | 10 | MAT904151685 bestellen |
MAT904152122 | AIDA Power | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | 5G2,5 | 10 | MAT904152122 bestellen |
MAT904151688 | AIDA Power | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | 5G2,5 | 10 | MAT904151688 bestellen |
MAT904152120 | AIDA Signal | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 7. Achse | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904152120 bestellen |
MAT904151686 | AIDA Signal | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 7. Achse | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904151686 bestellen |
MAT904152123 | AIDA Signal | Buchse/Stift | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904152123 bestellen |
MAT904151689 | AIDA Signal | Buchse/Buchse | Verlängerungsleitung 1-6. Achse | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904151689 bestellen |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.