Dosiersystem trägt Flüssigkeit punktgenau auf eine Oberfläche auf.

Kleben im Automobilbau mit robolink Gelenkarmrobotern

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Automatisierte Entnahme von Bauteilen aus einer Kiste für Klebeanwendung in der Automobil-Fertigung
  • Anforderungen: Präzision beim Kleben, gleichbleibende Qualität bei Klebevorgängen in Massenfertigung
  • Material: robolink W Gelenkarmroboter
  • Branche: Automobilindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Modulares Robotersystem  automatisiert mühsame Handarbeit in Großfertigung

Zur Anwendung:

Das Problem

Die Lösung: