Robuste Dreh-Energieführung am Mooring Turret eines FPSO-Schiffs

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Dreh-Energieführung, Energiekette der Serie E4.1
  • Anforderungen: Dauerhafter Einsatz an einem mooring turret eines FPSO zur Sicherstellung der Führung der Schläuche auch bei Wind und Wetter sowie korrosiver Umgebung.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Dank Dreh-Modul mit 380° Rotationswinkel kann eine flexible Schlauchzuführung geschehen. Die Kunststoff-Energiekette E4.1 ist frei von Korrosion und auch bei hohen Zuglasten stabil.
Offshore-Vormontagebereich mit gebogener Stahlkonstruktion und Industriegelände im Hintergrund.

Problem

Lösung

Montage eines großen ringförmigen Industriebauteils auf einem Parkplatz.
Mehrere schwarze Kabelschlaufen liegen in einer großen Metalltrommel auf einer Holzpalette.