Dreh-Energieführung für alle Medien im Komplettsystem

Standards flexibel und effizient anpassbar

Produktexperten im Gespräch
Whitepaper Dreh-Energieführung
RBR Konfigurator

Der neue Standard für Drehbewegungen

Polymer Rotation Modul
Teaser SRM-L
Teasser SRM

Spezielle Lösungen bei besonderen Anwendungen

Statische Dreh-Energieführung
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr sind mit dem igus® Multi-Rotation-Module möglich
  • Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
  • Leichter und kompakter als statische Führungsrinnen
  • Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebensdauer
  • Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Dreh-Energieführung schnell und sicher über CAD-Konfigurator ermitteln

Was bedeutet "RBR"?

Was bedeutet "MRM"?

MRM Modul mit 2 Ebenen

Ihre Optionen bei igus® Führungsrinnen

Passende Produkte und Tools

chainflex Leitungen für RBR Anwendungen
Dreh-Energieführungen für verschiedene Anwendungen