Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kreuztische

Kreuztische ermöglichen es, leistungsstarke Positionierungen in X-Richtung und in Y-Richtung durchzuführen. Die daher ebenfalls als XY-Tische bezeichneten Produkte, sind sowohl manuell als auch motorisiert bestellbar. Unsere Positioniertische bieten Ihnen hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung. In unserem Onlineshop finden Sie eine Auswahl an Kreuztischen mit Rundwellen oder auf Basis von Linearschienen. Neben den verschiedenen Ausführungen der Positioniertische finden Sie in unserem Shop auch passendes Zubehör

Anzahl Produkte: 13

drylin SLW-XY-0620 Miniatur Kreuztisch

  • Kreuztisch für kleine Bauräume
  • Basierend auf drylin W Doppelschienen WS-0620
  • Verstellung in einem Arbeitsbereich von 100 x 100 mm
  • Silber oder schwarz eloxiert
  • Auch als motorisierte Einzelachse SLWC und manuelle Einzelachse SLW-0620
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-0630 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 54 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY0660 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080) Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 54 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1040 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 73 mm
  • Hublängen max. 300 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1080 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 107 mm
  • Hublängen max. 300 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-1660 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080) Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 104 mm
  • Hublängen max. 400 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-16120 XY table

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 166 mm
  • Hublängen max. 400 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SLW-XY-2080 Kreuztisch

  • Profilschiene drylin® W aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional als vorgespannte Version
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 134 mm
  • Hublängen max. 500 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-08 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-12 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Hublängen max. 350 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E SHT-XY-20 Kreuztisch

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Schlittenlänge: 130 mm
  • Hublängen max. 500 mm
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

drylin E SLW-XY-10120 Kreuztisch

Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin E SLW-XY-BB-0620-FLZ Kreuztisch, geringes Lagerspiel

Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.