Kugelrollen

Fragile oder schwere Güter lassen sich durch Kugelrollen ohne großen Kraftaufwand bewegen. Mit Kugelrollen von igus ist eine Aufnahme von Lasten bis zu 1.470 N problemlos möglich, sodass sich schwerste Güter in jegliche Richtungen transportieren lassen. Unser xirodur Werkstoff zeichnet sich hierbei durch seine Abriebfestigkeit und Langlebigkeit aus. Unsere Kugelrollen gibt es mit den folgenden Kugeldurchmessern5, 8, 12, 15, 22 und 30 mm. Neben Lösungen aus Kunststoff bieten wir auch Kugelrollen mit Förderkugeln aus Edelstahl an.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger