Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Drehmodule mit Zahnriemenantrieb

Die Drehmodule der Serie DLE-RT werden auf einer Aluminium Grundplatte aufgebaut, welche bereits Montagelöcher integriert hat. Eine schnelle Montage auf Aluminium Konstruktionsprofilen oder Stahlrahmen ist schnell und leicht umsetzbar.

Anzahl Produkte: 3

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
  • More powerful versions available on request
ab 561,15 EUR/Stk.
12 Artikel, davon versandfertig:
8 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin DLE-RT-200 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 200
  • For loads up to 40 kg at 60 rpm
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 8 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 200 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
  • More powerful versions available on request
ab 1 885,86 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin DLE-RT-300 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 300
  • For loads up to 60 kg at 30 rpm
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 4 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 300 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
  • More powerful versions available on request
ab 2 928,16 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.