Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Über 5000 aktive Kunden weltweit reduzieren Kosten mit verschleißfesten Bauteilen aus den igus 3D-Druck-Materialien.

3D-gedruckte Schieber in einer Verpackungsmaschine aus Aluminiumprofilen.
3D-gedruckte Vereinzelungsschnecke in einem Getränkeförderer neben Flaschen.
Dosenwender für die Verpackungsanlage dreht Getränkedosen im 3D-Rendering mit iglidur i150 für die Getränkeindustrie.
Roboter greift Parfümflaschen in einer Verpackungsanlage mit 3D-gedruckten Greifern.
Feuerwehrfahrzeug mit 3D-gedrucktem Roboterarm auf dem Dach.
Aufgeschnittenes Technikmodul mit Zahnrädern und mehreren runden Bauteilen im Gehäuse.
Pipette entnimmt Probe aus einem kleinen Behälter vor einem Laborgerät.
Mechanische Vorrichtung mit Motoren und Linearführung auf perforierter Metallplatte.
Mann betrachtet ein Uhrwerk hinter Glas für eine Display-Illusion schwebender Objekte.
Simulator mit Schalensitz auf einer Plattform.
Sonderanschlusselement für e-ketten aus igumid P190 für den 3D-Druck.
iglidur I190-Halterung führt ein drylin-Profil in der Profilsäge.
Seilloser Aufzug mit 3D-gedruckten Bauteilen und geführten Leitungen in einer Schachtanlage.
Medikamentenspender mit Display und blau beleuchtetem Ausgabefach.
Teleskop-Getriebe für Astrofotografie zum Nachführen von Himmelsobjekten.
Handexoskelett zur Unterstützung der Fingerbewegung an einem Arm.
Raketenmodul mit sichtbarer Innenmechanik für die Entfernung von Weltraumschrott.
iglidur I150-Lager für ein 3D-gedrucktes Fahrzeug am Rad.
Kaffeeautomat füllt eine Tasse mit frischem Kaffee.
3D-gedruckter Heckflügel auf einem Testaufbau mit stützender Metallstruktur.
Geteiltes Lager aus iglidur I3 für einen mobilen Rack-Prototyp.
Gleitpad-Adapterclip aus iglidur I6 an Kabeln und Führungselementen montiert.
3D-gedrucktes Bauteil für ein mechanisches Uhrwerk aus iglidur I150.
Hand justiert Mechanikteile eines Klaviers mit 3D-gedruckten Bauteilen.
3D-gedrucktes Zahnrad an einem Traktor-Antrieb.
Kinderwagen-Räder fahren durch eine schlammige Pfütze auf einem Waldweg.
Ersatz-Zahnräder für ein E-Bike in einer mechanischen Baugruppe.
Oldtimer-Armaturenbrett mit Holzlenkrad und runden Anzeigen für Geschwindigkeit und Motor-Drehzahl.
3D-gedruckter Rennwagen auf einer Rennstrecke mit Sicht auf zwei offene Cockpits und Startnummern 60 und 560.
Matrix-Ladestation mit beleuchteten blauen Elementen auf grauer Oberfläche.
3D-gedruckte Kehrgewindewelle in einer Maschine zur Weiterverarbeitung.
Mercedes-AMG-Cabrio mit offenem Innenraum am Hafen.
Sägezahnklinge an einer Metallhalterung mit Schrauben befestigt.
Fahrradfahrer auf einem E-Bike fährt auf einem Schotterweg.
Greifer nimmt Glasbehälter in einer automatisierten Produktionslinie auf.
BoKa Automatisierung demonstriert eine Drive-In Corona-Masstest-Anlage.
3D-Druck-Kamerawagen mit montierter Kamera auf einer Schiene.
Segelboot mit weißen Segeln auf offenem Meer unter blauem Himmel.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung