Sportwagen-Innenraum mit Lenkrad und Armaturenbrett.

Schnelle und wirtschaftliche Fertigung von komplexen Sonderteilen

  • Was wurde benötigt: Sondergleiter mit komplexen Geometrien
  • Herstellungsverfahren: Lasersintern
  • Anforderungen: Gleitoptimiert, selbstschmierend, langlebig
  • Material: iglidur I3
  • Branche: Automotive
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Kostengünstige, schnelle Herstellung von Kleinserien. Langlebige Komponenten mit Trockenlauf.

Problem

Lösung

Fahrerblick aus einem Audi A6 mit digitalem Cockpit und Navigationsanzeige auf Bergstraße.

Fahren nur mit den Händen: Darios, der digitale Gasring am Lenkrad

Offener Mercedes-SLC-Innenraum mit rotem Exterieur am Hafen.

Präzises Beschleunigen dank frei beweglicher Hülle

Volkswagen-Innenraum mit Lenkrad, Armaturenbrett, Mittelkonsole und Automatikschalthebel.

Mehr als 200 Sondergleiter aus iglidur i3 sorgen für reibungsloses Gleiten

Mercedes-Lenkrad mit Lenkradnabe und Kabelanschluss auf rotem Hintergrund.

Vorteile von gedruckten Sondergleitern aus iglidur i3

Weitere Anwendungsbeispiele mit 3D-gedruckten Bauteilen finden Sie hier:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung