Doppelgelenklager | Online-Shop

Zwei Gelenklager, ein Bauteil. igubal® Doppelgelenklager sind montagefertige Verbindungselemente mit sphärischen Lagern an beiden Enden – konzipiert für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern bei dynamischen Verbindungen. Erhältlich als spritzgegossene Kunststoffversion oder mit variabler Länge, bei der Gelenkköpfe formschlüssig in das Messing- bzw. Edelstahlrohr integriert sind. Die Lagerstellen sind wahlweise gleich ausgerichtet oder um 90° zueinander versetzt erhältlich.

Doppelgelenklager bieten eine Alternative zur Kombination aus zwei Gelenkköpfen und einer Gewindestange – als montagefertige Einheit ohne Schmierung und mit reduziertem Bauteilaufwand. Einsatzbereiche liegen im Maschinenbau, in der Verpackungstechnik und in Automatisierungsprozessen – etwa bei Pick-and-Place-Anwendungen.

Unser Konfigurator führt Sie in drei Schritten zur passenden Variante mit individuellem Stichmaß. Für spezielle Anforderungen entwickeln wir auch Sonderteile – von Prototypen im 3D-Druck bis zur Serienfertigung im Spritzguss. Vertrauen Sie auf igubal® Doppelgelenklager – für langlebige, spielfreie Bewegungsführung ohne Wartungsaufwand.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung