Condition Monitoring System mit smarter Sensorik zur Maschinendatenerfassung

Condition Monitoring System i.Sense

Ungeplante Stillstandszeiten eliminieren.
Maschinenverfügbarkeit erhöhen.
Mit smart plastics.

Die Vorteile eines intelligenten Condition Monitoring Systems:

  • Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit sowie der voraussichtlichen Produktlebensdauer
  • Direkter Input in die SPS-Maschinensteuerung für sofortige Maßnahmen.
  • Bessere Fehleranalyse dank Echtzeit-Maschinendatenerfassung
  • Einfache Einbindung in Industrie 4.0- / Smart Factory-Konzepte
  • Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
  • Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
  • Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung


Condition Monitoring - Wo finde ich was auf dieser Seite

Condition Monitoring - Fragen und Antworten

Die Condition Monitoring Technologie und Komponenten von i.Sense im Detail

Condition Monitoring System Sensorik

i.Sense Sensorik

Condition Monitoring System Auswertemodul

i.Sense Auswertemodul

Condition Monitoring online Dashboard

i.Sense Konnektivität

Wie funktioniert die smarte Anlagenüberwachung mit i.Sense als Condition Monitoring System

Condition Monitoring Systeme für die Zustandsüberwachung von Energieketten

Condition Monitoring System i.Sense EC.P

Zug-/Schubkraftüberwachung an e-ketten mit i.Sense EC.P

  • Misst die Zug- und Schubkräfte der e-kette
  • Empfiehlt die Abschaltung der Anlage bei Überschreitung einer Kraftgrenze
Condition Monitoring System i.Sense EC.B

Brucherkennung an e-ketten mit i.Sense EC.B

  • Erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium
  • Verhindert Überbelastung und nachfolgende Systemausfälle
i.Sense EC.W Lebensdauersensor

Low-Cost Zustandsüberwachung mit i.Sense EC.W

  • Echtzeit-Überwachung des Kettenzustands
  • Direkte, kabelgebundene Anbindung an Maschinensteuerung

Condition Monitoring Systeme für die Zustandsüberwachung von Leitungen

Condition Monitoring System i.Sense CF.P

Zugkraftüberwachung bei Leitungen mit i.Sense CF.P

  • Misst die Kräfte direkt an der Zugentlastung
  • Löst bei zu großen Kräften über den Öffnerkontakt den Stillstand aus
Condition Monitoring System i.Sense CF.Q

Leitungsqualitätsüberwachung mit i.Sense CF.Q

  • Misst die Qualität der Leitungsadern
  • Gibt ein Signal aus bei Aderbruch oder hält die Anlage auf Wunsch über einen Öffnerkontakt an

Condition Monitoring System i.Sense CF.D

Überwachung der Datenübertragung mit i.Sense CF.D

  • In Leitung integriert, keine Messleitung nötig
  • Paketverluste werden rechtzeitig erkannt
  • Alarmierung über Öffnerkontakt oder Netzwerk

Beispiele für Condition Monitoring mit igus

Condition Monitoring System im Gantry Portal

„Maximale Sicherheit“

Condition Monitoring Beispiele in der Übersicht

Weltweite Kundenanwendungen

Weitere Beispiele für Condition Monitoring aus der Praxis

Weitere Informationen zum Download

Robust und smart – Wie digital vernetzte Energieketten STS-Krane im Hafen von Rotterdam stärken

Robust und smart – Wie digital vernetzte Energieketten STS-Krane im Hafen von Rotterdam stärken

Gesamtüberblick smart plastics

Einblick in das komplette Produktportfolio für die Industrie 4.0

smart plastics Broschüre
Neue Condition Monitoring Systeme - News 2023

Informieren ...

Condition Monitoring System anwenden

... Ausprobieren ...

Condition Monitoring System im igus Online-Shop kaufen

... Realisieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung