Tragrollen kaufen

Im Tragrollen-Shop von igus finden Sie eine umfangreiche Auswahl langlebiger Tragrollen für selbst die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Rollen sind in Durchmessern von 20 bis 100 mm sowie Längen von bis zu 1.500 mm erhältlich. Ob als Tragrollen für Förderbänder in der Logistik oder als Etikettierumlenkung in der Lebensmittelindustrie: Unsere Tragrollen aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl sind verschleißfest und je nach Material lebensmittelkonform. Sie zeichnen sich außerdem durch ihren leichten Lauf aus. Dank der Verwendung wartungsfreier xiros-Lager sind die Tragrollen leicht und korrosionsbeständig, selbst bei Dauereinsatz in herausfordernden Umgebungen wie der chemischen Industrie. Darüber hinaus können Tragrollen nach Maß gefertigt werden, beispielsweise Tragrollen mit Welle, um besonderen Abmessungen oder Belastungen gerecht zu werden. xiros Tragrollen eignen sich besonders für Bereiche, in denen Schmierfreiheit und Hygiene essenziell sind. Erkunden Sie unser Sortiment und konfigurieren Sie Ihre individuellen Tragrollen direkt online, abgestimmt auf Ihre Einsatzbedingungen und -anforderungen.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler