Modulare Antriebstechnik von drylin

Schmierfreie Linearachsen mit Spindel, Zahnriemen und Zahnstange

Antriebstechnik Übersicht

Das finden Sie auf dieser Seite

Unsere Linearachsen & Zubehör auf einen Blick

Linearachsen mit Spindel

Linearachsen mit Spindel

Linearachsen mit Zahnriemen

Linearachsen mit Zahnriemen

  • Für schnelles Positionieren
  • Für Hublängen bis zu 3000 mm
  • Auch als Auslegerachse und gegenläufige Achse
 Linearachsen mit Zahnstange

Linearachsen mit Zahnstange

  • Ideal als Achse in Mehrachsaufbauten
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Kreuztische für Verstellaufgaben

Kreuztische für Verstellaufgaben

  • Linearmodule mit 2 Verstellrichtungen
  • Für Arbeitsflächen bis zu 500 mm x 500 mm
Elektromotoren

Passende Elektromotoren

  • Schrittmotoren, DC-Motoren und EC/BLDC-Motoren
  • Verschiedenste Baugrößen und Ausführungen
Technisches Zubehör

Technisches Zubehör

  • Für manuelle und elektrische Verstellung
  • Bedienelemente, Befestigungs- und Montagezubehör

Wann nutze ich welchen Antrieb für mein System?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_DE_1

Spindelantrieb

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_DE_1

Zahnriemenantrieb

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_DE_1

Zahnstangenantrieb

Kostenlose Roadshow

Roadshow

Antriebstechnik-Lösungen bis -40 °C

Whitepaper Kaelte

Antriebstechnik-Lösungen

Günstige Econ-Linearachsen

  • Kostengünstige und wartungsfreie Einstiegsmodelle
  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb 
  • Kostengünstige Komponenten aus Hochleistungskunststoff
  • Einbaufertig konfiguriert und geliefert
econ

Anti-Reflex-Linearachsen

  • Schwarze Produktserie
  • Reduzieren störende Licht-Reflexionen
  • Optimal für präzise Messsysteme und lichtempfindliche Arbeitsumgebungen
  • Dezente Optik in schwarz, die unauffällig bleibt
Anti-Reflex

FDA-konforme Linearachsen

  • FDA-konforme Kunststoffe, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011
  • Keine Produktkontamination durch Schmierung
  • Temperatur- und Korrosionsbeständig
  • Resistenz gegen Säure, Chemikalien, alkalische und alkoholische Reinigungsmedien.
FDA

Heavy-Duty-Linearachsen

  • Linearachsen für besonders große Lasten bis 25.000 N
  • Robuste, hartverchromte Stahlwellen
  • Verschiedene Baugrößen
  • Auch mit Mehrschlittenoptionen
heavy duty

Weitere Lösungen

Lösungen

Vorteile der Antriebstechnik von drylin

schmierfrei

Schmier- und wartungsfrei

leise

Leise

Kostengünstig

Kostengünstig

Nachhaltigkeit

Nachhaltig

Temeratur

Temperaturbeständig

Icon Anschlussfertig

Individualisierbar & anschlussfertig

Anwendungsbeispiele der Antriebstechnik

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel Art Robotics

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Antriebstechnik in einer Kommissionierstation

Weitere Anwendungsbeispiele

AWB

Weitere Informationen zur Antriebstechnik

Muster

Kostenloses Muster

Elektromotoren

Passende Elektromotoren

Whitepaper Antriebstechnik

Whitepaper anfordern

Häufig gestellte Fragen unserer Kunden

  1. Zahnriemenantriebe bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Sie eignen sich daher besonders für Pick-and-Place-Maschinen, Verpackungsanlagen, 3D-Drucker und weitere Anwendungen, bei denen eine schnelle und präzise Positionierung erforderlich ist.
  2. Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität, Präzision und Kraftübertragung. Sie eignen sich daher gut für CNC-Fräsen, Laserbeschriftungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und Robotik-Anwendungen. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.
  3. Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Anwendungen für Linearantriebe mit Zahnstange finden sich in der Materialhandhabung, Verpackung, Automatisierung von Fertigungslinien und anderen Bereichen, in denen eine schnelle und genaue Positionierung über größere Entfernungen erforderlich ist.
Zur CAD-Datenbank
DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Linearantriebe nach Ihren Wünschen

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung* (ab 48h versandfertig)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Motoren

drylin Elektromotoren

  • Verschiedene Varianten mit Encoder oder Bremse
  • Verschiedene Anschlüsse wie Litzen, Molex oder metrischer Stecker
  • Verschiedene Schutzarten für Spritzwasser, Vakuum und mehr
Motorsteuerungen

drylin Motorsteuerungen

  • Mit und ohne Gehäuse
  • Für verschiedene Motortypen
  • Musterprogramme zum Download
  • Kostenlose Video Anleitungen
Leitungen

drylin Motorleitungen

  • 3, 5, 10 oder 20 Meter Länge
  • Verschiedene Außenmaterialien
  • Gerade und gewinkelte Stecker
  • Ab Lager lieferbar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung