Change Language :
Die Linieartechnik und Antriebstechnik von igus® basiert auf ein Gleitlagersystem mit Hochleistungspolymeren. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für den Bediener wird die Anwendung bis zu 4 mal leiser.

*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.

Mit der igus Antriebstechnik ist es möglich, Schweißnähte auf ihre Qualität zu testen. Als Standard in der igus Antriebstechnik wird hier eine drylin SHT Lineareinheit eingesetzt, die das Verstellen eines Biegestempels ermöglicht. Dadurch sind Biegeproben mit einer Maximalkraft von bis zu 5.000 N denkbar. Das Unternehmen „Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH“ setzt auf eine Komplettlösung mit elektrischem Antrieb in Form eines Getriebemotors.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal