Linearachse für präzise und spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

Schmier- und wartungsfrei: Spindellineartisch und Linearschiene für die Prüfung von Schweißnähten

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin SHT-Lineartischdrylin W-Linearführung
  • Anforderungen: Hohe Positioniergenauigkeit, Möglichst spielfrei, Robust, Langlebig, Schmierfrei, Schmutzunempfindlich
  • Branche: Kunststoffmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Die Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte kann Biegeproben nach der DVS 2203-5 bis zu einer Plattenstärke von 15 mm oder einer Maximalkraft von 5.000 N prüfen. Alles schmier- und wartungsfrei sowie langlebig. Was als Auszubildenden-Projekt startete, ging danach in Serie.
Biegeprüfvorrichtung

Problem

Lösung

Biegeprüfvorrichtung geht in Serie

Biegeprüfvorrichtung