Spindel-Linearmodule mit Rundwellen

Entdecken Sie die vielseitige und konfigurierbare SHT Baureihe

Drei Ansichten von Komponenten aus der drylin SHT Produktreihe mit Spindel und Führungsstangen.

Alle Produkte der SHT Baureihe auf einen Blick

Linearmodul mit Spindelantrieb und Führungsschienen.

SHT - Standard Serie

  • Drei Baugrößen lieferbar
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Optional FDA-konform mit rostfreiem Edelstahl
Edelstahl-Linearachse drylin SHT-ES1 mit sichtbaren Schrauben und Führungselementen.

SHT - Edelstahl

  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust
  • FDA-konform Variante lieferbar
Kreuztisch mit Linearführung und zentralem Antrieb.

SHT-XY Kreuztisch

  • Als Standard- oder Preload-Version
  • Hohe Präszision & extreme Steifigkeit
  • Genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
Linearmodul mit Spindelantrieb und Führungsstangen.

SHT-FF - Fast Forward

  • Mit Schnellverschluss-Mechanismus
  • Präzises und schnelles Verstellen
  • Bremse durch Selbsthemmung inklusive
Kreuzverbinder mit drei parallel verlaufenden Stangen und Gewindespindel für ein lineares Führungssystem.

SHT econ und SHTP econ

  • Sehr geringes Gewicht
  • Sehr preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
drylin SHTC Heavy Duty Linearmodul mit Spindelantrieb und Führungen.

SHTC - Heavy Duty

  • Für große Lasten bis 25.000 N
  • Maximale Hublänge bis 1.500 mm
  • Auch für Mehrschlitten-Systeme
drylin SHT-PL-HR Spindeltrieb mit Führungsstangen und Gewindespindel.

SHT-PL "preload"

  • Vorgespannte Trapezgewindemutter
  • Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar
  • Betrieb mit Handrad oder Motor
Linearführung mit Gewindespindel und Kunststoffwagen an mehreren verbundenen Baugruppen.

SHTC - Flexibel

  • Hohe Flexibilität
  • Ideal für 2 Schlitten
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Einstellbares Lagerspiel
SHT-Steilgewindetrieb mit Spindel und Führungswellen.

SHTS - Schnell

  • Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Steilgewindespindel
  • High-Speed-Lösung
  • Wartungsfreier Trockenlauf
Linearachse mit Schlitten und Klemmung.

SHT-BB - Mit kugelgelagerter Spindel

  • Höhere Drehzahlen, höhere Präzision
  • Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig
  • Konstantes Drehmoment
  • Weniger Axialspiel
SHT Zero Backlash Nut Actuator mit Spindel und markierter Lagerung.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Hohe, lastunabhängige Präzision
  • Selbstnachstellend
  • Leise & korrosionsfrei
Drei Edelstahlführungen mit Gewindestange und Rundstangen, freigestellt auf weißem Hintergrund.

SHTC - HYD Hygienic Design

  • Leicht spülbare Lösung
  • Schraubverbindungen leicht zugänglich
  • Materialien: Kunststoff und VA-Edelstahl
drylin SHTP-12 Spindel mit mehreren Kunststoffführungen und Gewindestangen.

SHTP - Wirtschaftlich

  • Solide Kunststoffausführung
  • Geringes Gewicht & Preis
  • Korrosionsbeständig

SHT-HTX - Hochtemperatur +180 °C

  • Wellen und Spindel aus Edelstahl
  • Lagermaterial iglidur® X
  • Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium

Anwendungsbeispiele mit drylin SHT Spindel Lineartischen

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

Prüfwerkzeug dank igus serienreif

Biegeprüfvorrichtung mit eingespanntem Prüfkörper zwischen zwei Rollen.

Flurförderfahrzeuge mit Spezialaufgabe

Sonderstapler mit ausfahrbarem Gabelarm für den Materialtransport.

Weitere Anwendungen mit Spindel Lineartischen

Rote vertikale Lamellen vor einem technischen Rahmen.

Weitere Informationen zu den SHT Linearmodulen

Linearführung mit Spindel und Schlitten für eine industrielle Achse.

Lineartisch mit Schlittenklemmung

  • Für SHT Baugröße 12, 20 und 30
  • Auch für gegenläufige & Mehrschlittenkonfiguration
  • Sicherung der Position insbesonders in vertikaler Einbaulage
DMX-Aktuatoren in verschiedenen Baugrößen mit Frontansichten auf grauem Hintergrund.

Passende Elektromotoren

  • Alle gängigen Baugrößen von NEMA 8 bis NEMA 34 verfügbar
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Auf Wunsch mit Encoder und Bremse
  • Passende Motorsteuerungen verfügbar
drylin Zubehör für Linearmodule: verschiedene Befestigungs- und Endanschlagteile.

Technisches Zubehör

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Zubehör für elektrische Verstellungen
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Passende Schrittmotoren, EC-Motoren oder Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung