Edelstahl-Linearmodule SHT drylin

Extrem robust, korrosionsfrei und chemikalienbeständig

Technik verbessern

  • Individuell konfigurierbar
  • Chemikalienbständig
  • Extrem robuste Bauweise
  • Mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten 1.4305 (AISI 303), 1.4408 (AISI 316) bzw. 1.4571 (AISI 316Ti)
  • Gleitlager wählbar: iglidur® J = Standard iglidur® A180 = FDA-konform iglidur® X = Hochtemperatur

Die Baugrößen der SHT-ES Edelstahl Linearmodule

SHT-ES-08

  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm

SHT-ES-12

  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Maximale Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 12 mm

SHT-ES-20

  • Schlittenlänge: 130 mm
  • Maximale Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendurchmesser: 20 mm

SHT-ES-30

  • Schlittenlänge: 180 mm
  • Maximale Hublänge: 1.500 mm
  • Wellendurchmesser: 30 mm

Technische Optionen für die SHT Serie

Spindelausführung

Drei Gewindestangen aus gewindematerial für drylin.

Elektromotoren von igus

Schrittmotor für einen drylin-Schlitten mit Steckanschluss.

Lagermaterialien

Vier drylin Gleitlagermaterialien in unterschiedlichen Farben als zylindrische Proben.

Weitere Edelstahl-Linearachsen

Linearmodul mit Spindelantrieb und Führungsstangen in Edelstahl-Ausführung.

SHT - Hygienic Design

  • FDA-konform
  • Spülbar
  • Großzügige Spaltmaße
Linearantrieb mit Spindel und Führungswellen.

SLW-ES - korrosionsbeständige Edelstahlversion

  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C
Linearachse aus Edelstahl mit Zahnriemenantrieb.

ZLW Edelstahl Linearachse

  • Flache Systemhöhe 40 mm
  • Hublängen bis 2000 mm
  • Korrosionsbeständig durch V2A und V4A

Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl

Das Prinzip „Gleiten statt Rollen“

Drylin-Gleitlager mit Pfeilen für gleitende Bewegung statt Rollen.

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Schnelle und zuverlässige Prüfung & Vermessung

Prüfanlage mit Förderband und weißen Maschinenmodulen für Materialprüfung.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Weitere Anwendungsbeispiele

Gleitlager in Industrieanwendungen für Baumaschinen, Windräder und Produktionsanlagen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung