Das Edelstahl-Linearmodul der drylin SLW Serie

Ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen

  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Chemische Industrie
SLW-ES technische Zeichnung
SLW-ES technische Zeichnung

Produkt Services

Katalog

Katalog Daten herunterladen

Produkt Anfrage

Angebot anfragen

Online Konfigurator

Kostenloser Online-Konfigurator

SLW-ES-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellen-Ø: 10 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N

SLW-ES-2080

  • Max. Hublänge: 1000 mm
  • Wellen-Ø: 20 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Technische Optionen für die SLW-ES Serie

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Schrittmotor für igus Linearmodule und Kreuztische

Lagermaterialien

Gleitlagermaterialien für igus Linearmodule

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
drylin Spindelklemmung für Linearmodule mit Spindelantrieb

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung