Flache korrosionsbeständige Edelstahl-Zahnriemenachse

drylin ZLW-10120 Edelstahl-Zahnriemenachse freigestellt.
Technische Zeichnung eines ZLW-10xxx mit Maßangaben und Seitenansichten.
Technische Zeichnung eines ZLW-10xxx mit Maßangaben und Seitenansichten.

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Angebot anfragen

Kostenloser Online-Konfigurator

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Robust und vielseitig einsetzbar auch in kleineren Baugrößen

  • ZLW Edelstahl
  • Motor:   Servomotor und Getriebe
  • Last:  1.000 N
  • Hub:  2.500 mm
  • Geschwindigkeit:  1 m/s
  • Vorgabe:  1.000.000 Zyklen
  • Versuchsende:  1.124.744 Zyklen
  • Ziel erreicht:  JA

Kontakt

News-Download auf einem Laptop angezeigt.

News

Laptop mit Zahnriemen-Konfigurator und technischer Antriebsgrafik.

Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung