drylin Lineartechnik & Antriebstechnik Anti-Reflex

drylin anti-reflex Module mit Beleuchtung gegen Reflexionen.
drylin anti-reflex Module mit Beleuchtung gegen Reflexionen.

Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberflächen


Ihre Vorteile mit drylin Produkten

Anti-Reflex

Schmiermittelfrei

Leise

Korrosionsfrei

Wartungsfrei

Leicht


Anti-Reflex Produkte Lineartechnik

drylin W Linearführung auf einem Konstruktionsprofil mit Hochprofil und Profilschiene.

drylin W-Hochprofil

  • Höhere Lebensdauer durch geschützte Führung
  • Aluminium ROHS-2 und 3 konform
drylin W Linearführung in einem Konstruktionsprofil mit Hochprofil und Profilschiene.

drylin W-Linearschlittenelement

  • Reduziert Konstruktions- und Montageaufwand
  • Hohe Stabilität
drylin W Profilführung aus dem Linearbaukasten für Axis All Areas.

drylin Hybrid-Rollenschlitten

  • PTFE-frei und PFAS-geprüft
  • Leichtes Verstellen
Anti-Reflex Profilschienen aus Kunststoff, zwei Ansichten eines Profils mit Befestigungsbohrungen.

drylin W-Profilschienen

  • Mit Standardbohrungen oder ohne
  • Linearschienen aus Aluminium
Anti-Reflex Profilschlitten mit zwei grauen Bauteilen in unterschiedlicher Größe.

drylin W-Profilschlitten

  • Linearschlitten in vielen Baugrößen
  • Unterschiedliche Längen und Breiten
Anti-Reflex NSV Prismenführung mit Führungsschiene und zwei Prisma-Elementen.

drylin NSV-Prismenführungen

  • Kontrolliertes Verstellen ohne Stick-Slip
  • Definierte Verschiebekräfte
Anti-Reflex-Flachführungen mit drei Bauteilen in Ansicht von vorn und von oben.

drylin N-Flachführungen

  • Systemhöhen von 6 bis 9 mm
  • Breiten von 17 bis 80 mm
Anti-Reflex Teleskopschiene mit zwei schwarzen Schienen im Vergleich.

drylin NT-Teleskopschiene

  • Auszugslängen bis 2000 mm
  • Leichtes Design, leises Verstellen

Anti-Reflex Produkte Antriebstechnik

drylin ZLX Zahnriemenachse mit Schlitten und Aluprofil.

drylin ZLX-Zahnriemenachse

  • Robustes Hochprofil
  • Einfache Montagemöglichkeiten
drylin SLR Linearachse als Linearmodul mit Spindel und Führungen.

drylin SLR-30 Spindelachse

  • Hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht
  • Hohe Lastaufnahme
drylin ZLN Zahnriemenachse als Linearachse mit Schlitten.

drylin ZLN-Zahnriemenachse

  • Neuer Zinkdruckguss-Schlitten
  • Inklusive Elektromotor
Zero-Backlash-Gewindetriebe mit Spindel und Lagerung in einer modularen Baugruppe.

drylin SLW-0620 Miniatur

  • Für kleinste Bauräume
  • Nur 32 mm breit und 22 mm hoch
Schwarzer Kreuztisch mit Spindeln und Handrädern für eine Präzisionsverstellung.

drylin SLW-XY Kreuztisch

  • 2 Verstellrichtungen
  • 1 Modul für Arbeitsflächen bis 100 x 100 mm

Linearaktuator mit Spindelmotor in schwarz eloxiertem Gehäuse.

drylin SLWC-0620 Miniatur

  • Stelleinheit mit Schrittmotor
  • Anschlussfertig geliefert

drylin SLW Linearmodul Miniatur mit Spindel und Schlitten.

drylin SLW-0670-FLS mit Spindel

  • Manuell oder elektrisch verstellbar
  • Extrem flache Bauform (20 mm)

Anwendungsbeispiel für Anti-Reflex

Der Smartfit-Lasermeter für den Fahrradeinzelhandel

Elektrisches Verstellsystem

Spiel- und wartungsfreie Linearführungen in immersiven Simulations-Plattformen

Ihre digitalen Helfer für Antriebstechnik & Lineartechnik

Konfigurator zur Kaufberatung für Linearführungen auf einem Laptop mit Schiebemodul.

Lineartechnik Experte

ddx-Antriebstechnik-Konfigurator auf Laptop mit dargestellten Komponenten für die Antriebstechnik.

Antriebstechnik Konfigurator


drylin NT-Probenbild mit Produkt und Verpackungssymbol.

Kostenloses drylin NTP-Muster

Whitepaper-Cover mit Linearmodul, Toothed belt drive oder lead screw drive, igus.

Whitepaper herunterladen

Whitepaper zu Teleskopschienen mit Anwendungsbeispielen und Diagrammen in einer Broschüre.

Teleskopschienen Whitepaper

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung